Meet us at
Datacloud Global Congress

3–5 June 2025 | Booth 33 | Cannes, France

  • Visit Datacloud Global Congress

Maximera drifttiden och optimera prestandan

I 50 år har Belimo levererat tillförlitliga fältenheter av hög kvalitet för energieffektiv styrning av värme-, ventilations- och luftbehandlingssystem. Vår expertis, våra skalbara applikationer och vår position som global marknadsledare har lett till vår framgång när det gäller kylning av datacenter, där tillförlitlighet och kvalitet är av yttersta vikt.

Vi levererar ställdon, ventiler, givare och mätare som är utformade för att säkerställa oavbruten prestanda, optimalt flöde, fristående system och energieffektivitet.

Datacenterlandskapet utvecklas, där nyare GPU:er kräver mer värmeavledning än någonsin förr. Strategier för inneslutning av varma och kalla gångar kan inte avleda tillräckligt med värme för kuggstänger med hög densitet.Belimo är redo med innovativa kyltekniker för datacenter, vilket möjliggör effektivare vätskekylningssystem som ger förbättrad värmeledningsförmåga och minskad energiförbrukning.

Belimo-produkter i datacentertillämpningar

  • 1) Kylare

    Belimo-applikation
    Spjällventiler med högpresterande ställdon för stora flöden.

    Centrala anläggningar levererar kallvatten till hela datacentret. På grund av de stora kylbehoven i moderna datacenter kräver denna process höga flödeshastigheter och därmed stora ventiler. Belimos vridspjällsventiler, utrustade med högpresterande ställdon, är perfekt lämpade för denna applikation tack vare sitt höga stängningstryck, minimala läckage och IP66-klassade kapslingar (motsvarande NEMA 4), vilket säkerställer tillförlitlig drift även under krävande förhållanden.

  • 2) CRAC

    Belimo-applikation
    Elektroniska tryckoberoende ventiler (EPIV) och givare.

    CRAC står för ”Computer Room Air Conditioning” – ett system som är utformat för att reglera temperatur, luftfuktighet och luftfördelning i ett datacenter. Dessa kylmedelsbaserade enheter är konstruerade för att upprätthålla exakta miljöförhållanden, vilket säkerställer skydd och tillförlitlig drift av känslig IT-utrustning.

  • 3) CRAH

    Belimo-applikation
    Elektroniska tryckoberoende ventiler (EPIV) och givare.

    CRAH-aggregat (Computer Room Air Handling Unit) levererar konditionerad luft till det vita utrymmet i datacenter. Belimos elektroniska tryckoberoende ventiler (EPIV) är nyckelkomponenter i CRAH-system och ger exakt och tillförlitlig styrning av vattenflödet. Dessa ventiler spelar en viktig roll för att upprätthålla optimala temperatur- och luftfuktighetsförhållanden i verksamhetskritiska miljöer.

     

  • 4) Fläktvägg

    Belimo-applikation
    Spjällställdon (EF och GK) på stor spjällbank.

    Belimos spjällställdon är viktiga komponenter i fläktväggssystem som ger exakt luftflödesstyrning till servrar i det vita utrymmet. Reglerventiler (CCV) och elektroniska tryckoberoende ventiler (EPIV) styr vattenflödet genom batterierna, vilket säkerställer effektiv kylning och upprätthåller de nödvändiga tilluftstemperaturerna. Dessa Belimo-applikationer arbetar tillsammans och är avgörande för att upprätthålla optimala miljöförhållanden för känsliga IT-infrastrukturer.

  • 5) Lufthanteringsenhet

    Belimo-applikation
    Energy Valves, elektroniska tryckoberoende ventiler (EPIV), spjällställdon och givare.

    En lufthanteringsenhet (AHU) är ett system som används för att cirkulera, filtrera, värma eller kyla luft i ett datacenter. AHU kallas också lufthanteringsenheter för datorrum (engelsk förkortning CRAH).
     

    • Mer om lufthanteringsenheter (AHU)
  • 6) Direkt till chip (kylplatta)

    Belimo-applikation
    Belimo Energy Valves (EV) och differentialtrycksgivare för exakt flödesstyrning i högpresterande datorsystem.

    Direkt-till-chip-vattenkylning, även känd som kylplatteteknik, är en av de mest använda metoderna för att kyla servrar med hög termisk uteffekt, t.ex. servrar som används i applikationer för högpresterande databeräkning (HPC), artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML). Belimo Energy Valve™ är idealisk för denna applikation, eftersom den upprätthåller ett konstant differenstryck över racket. Detta säkerställer ett exakt flöde till varje kylplatta, även i scenarier där en server tas offline för underhåll.
     

    • Folder – Korrekt flödeshastighet för kalla plattor med Belimo Energy Valve™ - Upplev oavbruten prestanda (pdf - 2,82 MB)
    • Mer information om Belimo Energy Valve™
  • 7) CDU

    Belimo-applikation
    Belimo Energy Valves (EV), reglerventiler (CCV) och elektroniska tryckoberoende ventiler (EPIV).

    Kylningsdistributionsenheter (CDU) levererar kylt vatten eller vatten-glykolblandningar för att kyla värmealstrande utrustning, t.ex. servrar. Belimo erbjuder ett omfattande sortiment av reglerventiler (CCV), elektroniska tryckoberoende ventiler (EPIV) och Energy Valves som är idealiskt lämpade för användning i CDU:er. Ventilerna ger exakt flödesstyrning och kan enkelt anpassas i takt med att dina kylbehov ökar.

     

  • 8) Värmeväxlare för bakdörr

    Belimo-applikation
    Elektroniska tryckoberoende ventiler (EPIV) och reglerventiler (CCV) för exakt flödesstyrning.

    Noggrann flödesstyrning är avgörande för effektiv drift av värmeväxlare för bakdörr (RDHx). Belimos elektroniska tryckoberoende ventiler (EPIV) och reglerventiler (CCV) ger tillförlitlig och exakt flödesstyrning, vilket säkerställer optimal prestanda för ditt RDHx-system.

     

  • 9) Nedsänkningskylning

    Belimo-applikation
    Elektroniska tryckoberoende ventiler (EPIV) för exakt flödesstyrning och Energy Valves (EV) för övervakning.

    System för tvåfasig nedsänkningskylning kräver ett exakt vattenflöde för att säkerställa effektiv kondensering av den dielektriska vätskan. Belimos elektroniska tryckoberoende ventiler (EPIV) upprätthåller ett jämnt flöde till batteriet, även vid variationer i systemtrycket. Belimo Energy Valve™ övervakar kontinuerligt matnings- och returvattentemperaturerna, beräknar värmeenergin och ger värdefulla insikter som hjälper till att spåra kylprestanda och upptäcka ineffektivitet.

     

  • 10) Generatorer

    Belimo-applikation
    Ställdon med säkerhetsfunktion för styrning av förbränningsluft.

    Generatorer ger reservkraft för att säkerställa kontinuerlig serverdrift under ett strömavbrott i elnätet. Belimos ställdon med säkerhetsfunktion är den perfekta applikationen för att styra den exakta mängden förbränningsluft som krävs av dessa generatorer. Säkerhetsfunktionen säkerställer att luftflödet kan stängas av omedelbart i händelse av ett fel. IP-klassade alternativ, t.ex. IP66 (motsvarande NEMA 4), finns tillgängliga för installationer utanför generatorhuset.

  • 11) Brand och rök

    Belimo-applikation
    Brand- och rökspjälldon för säkerhet och skydd.

    Belimos brand- och rökställdon är viktiga säkerhetsanordningar som är utformade för att skydda datacenter mot brand- och brandgasrisker. Dessa spjällställdon är integrerade i brand- och rökdetekteringssystem och ansvarar för att styra olika mekaniska komponenter för att minska spridningen av eld och brandgas under en nödsituation.
     

    • Mer om säkerhetsställdon
    • Mer om rökkontrollspjällställdon

Produktsortiment

Belimo Energy Valve™

Applikationer: CDU, kylplatta, RDHx, tvåfasig nedsänkningskylning, CRAH, fläktvägg

  • Läs mer

EPIV

Applikationer: CDU, RDHx, tvåfasig nedsänkningskylning, CRAH, fläktvägg

  • Läs mer

CCV

Applikationer: CDU, RDHx, fläktvägg, headers, tvåläges ventil

  • Läs mer

Spjällställdon

Applikationer: CRAH, fläktvägg, utomhusluft, generatorer

  • Läs mer

Vridspjällventil

Applikationer: Centralanläggning, headers, tvåläges ventil

 

  • Läs mer

Varför välja Belimo?

Pålitlig

På Belimo upprätthåller vi de högsta kvalitetsstandarderna i alla verksamheter, från utveckling och produktion till leverans och kundservice. Våra globala produktionsanläggningar är certifierade för att uppfylla olika standarder, och femårsgarantin på hela vårt produktsortiment återspeglar vår stränga kvalitetskontroll, användning av högkvalitativa material och robusta produktdesign. 

Skalbart

Belimos produkter kan skräddarsys för att uppfylla dina förändrade kylbehov utan att kompromissa med prestandan vid aktuella belastningar.

Effektivt

Belimo-enheter handlar om precision och levererar endast den mängd luft eller vattenflöde som du behöver, när du behöver den.På så sätt kan du spara in på fläkt- och pumpkostnader och minska ditt datacenters koldioxidavtryck.

Massor av data

Belimos kommunicerande enheter som Energy Valve eller EPIV ger en uppsjö av information när de ansluts till ett styr- och övervakningssystem. Utnyttja denna information för att fatta proaktiva, välgrundade beslut i stället för att arbeta reaktivt. 

Support

Belimos väletablerade support- och servicenätverk omfattar Regional Application Consultants (RAC) och affärsutvecklingschefer med djupgående applikationskunskap.

Ledtider

Våra försäljnings- och logistikteam har etablerat ett gott rykte för snabba, pålitliga och punktliga leveranser. Detta säkerställer att dina byggprojekt för datacenter slutförs i tid, även under dagens utmanande förhållanden i leveranskedjan.

Webbseminarier om datacenter

Anpassning till framtiden: Hur Belimo EPIV revolutionerar kylningen av datacenter

Detta webbseminarium hör till den andra delen av vår bloggserie om kylning av datacenter. Denna session kommer att dyka djupare in i Belimos innovativa elektroniska tryckoberoende effektlinjära reglerventil (EPIV) och dess kritiska roll i anpassningen till de föränderliga kraven i den moderna datacentermiljön. Läs mer om hur EPIV:s avancerade funktioner kan optimera kylstrategier och säkerställa effektiviteten och livslängden hos datacenters infrastruktur. Missa inte detta tillfälle att få värdefulla insikter om denna snabbt föränderliga bransch.

Belimo och ny teknik för datacenter: en- och tvåfasapplikationer med kylplattor

Titta på detta 20-minuter långa webbseminarium där vi utforskar de invecklade egenskaperna hos kylplattor och hur de kan optimera kylningen och effektiviteten i ditt datacenter.

Nedladdningar

  • Folder – Korrekt flödeshastighet för kalla plattor med Belimo Energy Valve™ - Upplev oavbruten prestanda (pdf - 2,82 MB)

Kontakta Belimo idag för att prata med en specialist och få veta mer om våra datacentertjänster.

Hitta din lokala representant