Frigör den fulla potentialen hos
dina Belimo-enheter

  1. Hem

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2 erbjuder en intuitiv användarupplevelse, så att du enkelt kan se, analysera och vidta proaktiva åtgärder på enhetsdata. Dessutom erbjuder vår app simulerade konfigurationer och driftsättningsprocedurer som styrs av användarvänliga arbetsflöden.

Arbetsflödet för enhetskonfiguration genom att kopiera/klistra in förbättrar effektiviteten i konstruktionen och minimerar fel och risker i konfigurationen. Dessutom bidrar visualisering av enhetens prestanda i realtid med livetrender, smart felsökning och papperslös rapportering till en sömlös driftupplevelse samtidigt som den totala teknikertiden minskas.

  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)

Kolla in den senaste uppdateringen

Den senaste versionen av Belimo Assistant 2 ger anpassade enhetsvyer, förbättrade realtidsinsikter, förenklad delning av enhetskonfigurationer, stöd för turkiska samt en förbättrad användarupplevelse på både mobila enheter och Windows-enheter. Den är utformad att hjälpa dig under igångkörning, användning och underhåll av Belimo-enheterna på ett snabbare och smartare sätt.

  • Anpassade enhetsvyer med dina egna favoriter
  • Dela och återställ enhetskonfigurationer
  • Förbättrad Live Trend-funktion med givare och brytare
  • Utökad tillgänglighet med stöd för turkiska
  • Förbättrad användarupplevelse för både nya och befintliga Belimo-produkter
  • Läs mer

Personliga favoriter

Spara de datapunkter du använder oftast som favoriter för att snabbt och enkelt komma åt dem.

Få fler insikter i realtid

Få en djupare inblick i data från anslutna givare och brytare med den förbättrade Live Trend-övervakningen.

Dela enhetskonfigurationer

Spara, importera, exportera och dela enhetskonfigurationer med kollegor för enklare konfiguration och återanvändning.

Gör ditt arbete enklare

Inga extra verktyg att bära med sig

Få snabb och bekväm åtkomst till enhetsdata med NFC-aktiverade smartphones utan extra verktyg eller strömförsörjda enheter, vilket möjliggör effektiv drift från det ögonblick då enheterna packas upp.

Minimera konfigurationsfel

Starta enheter snabbt med guidade konfigurationsarbetsflöden och replikera inställningar utan ansträngning med konfiguration genom att kopiera och klistra in.

Mindre tid för felsökning

Minska tiden för felsökning med diagnostik i realtid, hälsoövervakning och snabb problemlösning direkt via appen.

Belimo Assistant 2 innehåller smarta arbetsflöden och användbara funktioner

  • Hantera och driftsätt över 40 Belimo-produktfamiljer på ett enkelt sätt – allt från en enda, intuitiv app.
  • Använd Belimo Assistant 2 på din Android- eller iOS-enhet eller Windows-PC. Inga installationsfördröjningar, bara installera appen och sätt igång.
  • Modulär konstruktion med maximal kompatibilitet för både äldre och NFC-aktiverade Belimo-enheter.

Anslut enhet

Anslut dina Belimo-enheter, kontrollera eller ändra inställningar och visa identifieringsdata som: typ, position, beteckning, serienummer och bussadress.

Enhetens hälsodata

Övervaka snabbt systemets övergripande tillstånd, kontrollera anslutningsdetaljer och se livedata från enheten.

Toppmoderna anslutningsmöjligheter

Belimo Assistant Link är ett nytt, mångsidigt anslutningsalternativ, oavsett om det är trådlöst eller trådbundet, för att sömlöst ansluta Belimo Assistant 2 till dina Belimo-enheter.

Kopiera enhetskonfiguration

Spara tid och minska repetitiva uppgifter med konfiguration genom att kopiera och klistra in för att replikera inställningar för samma enhetstyper.

Ökat skydd

Med en PIN-kod behåller du kontrollen över enhetens inställningar. Även om enheten installeras på åtkomliga platser kan dina konfigurationer inte skrivas över.

Lokal överstyrning

Åsidosätt tillfälligt börvärdet för enheten och visualisera omedelbart systemets svar i Live Trend. Detta gör det enkelt att felsöka problem, kontrollera enhetens drift och balansera system med tillförsikt.

Onboarding för Belimo Assistant 2

Vi hjälper dig under din onboardingresa med omfattande instruktionsvideor.

 

  • Hur man konfigurerar anslutningar

  • Hur man använder allmänna funktioner

  • Hur man använder arbetsflöden

Vanliga frågor

  • Är min Belimo-fältenhet kompatibel med Belimo Assistant 2?

    Belimo Assistant 2 är kompatibel med större delen av Belimos produktsortiment, det vill säga både äldre och NFC-aktiverade enheter.

    Begränsningar gäller för äldre produkter (tillverkade före 2006) och specialprodukter (t.ex. BF-TopLine, VRP-M).

  • Stöds min telefon eller bärbara dator?

    Belimo Assistant 2 stöder de flesta smartphones, surfplattor och Windows-datorer/bärbara datorer.

    Följande Android-, Apple iOS- och Windows-versioner stöds:

    • Android 11 eller senare
    • Windows 11 eller senare
    • iOS 18 eller senare

    Följande enheter stöds inte:

    • Linux-enheter
    • Apple MacBooks
  • Vilka appfunktioner fungerar i lägen med och utan ström?

    I strömlöst läge är de tillgängliga funktionerna inriktade på enhetskonfiguration, t.ex. val av styrsignaler, applikationsbörvärden och kommunikationsinställningar.

    I strömförsörjt läge utökas funktionerna till att inkludera driftsinformation såsom ställdonets position, givarvärden och hälsostatus samt tillgång till kraftfulla och tidsbesparande arbetsflöden.

      Mobilapp PC-applikation2
      Utan ström Med ström Endast med ström
    Datum      

    Visa/ändra enhet
    Parametrar

    (✔)1 ✔ ✔
    Arbetsflöden      
    Konfiguration (✔)1 ✔ ✔
    Hantera digitalt ägarskap ✔ ✔ ✔
    Molntjänster ✔ ✔ ✔
    Livetrend ✖ ✔3 ✔
    Kopiera/klistra in konfiguration (✔)1 ✔ ✔
    Inaktivera NFC ✖ ✔ ✔
    Aktivera Power over Ethernet ✔ ✔ ✔
    Åtgärder      
    Konfigurationsåterställning ✖ ✔ ✔
    Starta om enhet ✖ ✔ ✔
    Exportkonfiguration (✔)1 ✔ ✔
    Allmän information      
    Webbplatsinformation ✔ ✔ ✔
    Produktinformation ✔ ✔ ✔
    Enhetskomponenter ✖ ✔ ✔
    Rapporter (✔)1 ✔ ✔
    Hälsa      
    Hälsa ✖ ✔ ✔

    1: Strömlöst läge erbjuder data relaterade till konfigurationen. Strömförsörjt läge erbjuder en fullständig lista över drifts- och inställningsparametrar.

    2: USB-anslutning kräver ZTH EU/US/AP (USB/MP-omvandlare)

    3: Livetrendfunktion kräver ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
     

    Anteckning:
    Tillgängliga data, arbetsflöden, åtgärder och hälsa beror på den anslutna Belimo-enheten. Detaljerad information finns i databladet för din specifika Belimo-enhet.

  • Om jag inte har en fysisk fältenhet till hands, kan jag simulera en anslutning till en virtuell fältenhet med Belimo Assistant 2?

    Ja, demoläget kan simulera en anslutning till en virtuell fältenhet med Belimo Assistant 2 om du inte har en fysisk fältenhet till hands. Demoläget låter dig se användarinteraktion och utforska funktionerna i appen. Det används endast i demonstrationssyfte. Observera att arbetsflöden kräver en fysisk enhet för att fortsätta.

    Observera: Demoläget kan aktiveras i appen genom Settings > General Settings > Demo Mode > On. Knappen för att simulera enhet visas på hemskärmen.

  • Vilka språk stöds?

    Appen tillhandahålls på 8 språk:

    • Engelska (US)
    • Tyska
    • Spanska
    • Italienska
    • Förenklad kinesiska
    • Franska
    • Ryska
    • Turkiska

    Observera: Appens språk kan justeras i appen genom Settings > General Settings > Language

Nedladdningar

  • Folder – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Versionsinformation för Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant Link