RetroFIT+ för ökad komfort och energieffektivitet

  1. Hem

Upptäck vår guldgruva: uppgraderingar av HVAC-system för fastighetsrenovering

HVAC-systemuppgraderingar med våra RetroFIT+-lösningar

Välj vad du vill påverka

Alla fastigheter har sina utmaningar, små eller stora. Om man löser dem effektivt kan man få en mängd fördelar. Enkla justeringar kan ge imponerande resultat, och med lite extra insatser kan du uppnå ännu mer. Att adaptera det hydroniska nätverket för uppvärmning och kylning ger avsevärda fördelar, men är inte alltid nödvändigt. Här på Belimo tror vi på små steg som leder till stora vinningar – ”Small devices, big impact”.

Vi förstår avvägningarna bakom maximerad energibesparing, ökad systemeffektivitet och högre komfortnivå. Oavsett om du är ute efter en enkel förbättring eller en omfattande renovering, eller något mitt emellan, så har vi rätt teknik och expertis för att hjälpa dig.

Starta med minimal insats och spara upp till

Optimera befintliga HVAC-system med enkla förbättringar

  • Minimal HVAC-uppgradering

Uppgradera systemet och spara
upp till

Förläng systemets livslängd med modern teknik och minimal påverkan på driften

  • Mindre HVAC-uppgradering

Utnyttja den fulla potentialen
och spara upp till

Se över ditt HVAC-system för att förbättra prestandan i grunden

  • Omfattande HVAC-uppgradering
Hitta lokala representanter
  • RetroFIT+
  • Referenser
RetroFIT+

Sex skäl till varför du borde genomföra retrofit i din fastighet

Skäl 1Energibesparingar

Retrofit av HVAC-system kan avsevärt förbättra energieffektiviteten, vilket bidrar till att minska energiförbrukningen och kostnaderna.

Skäl 2Förbättrad komfort

Eftermontering kan förbättra inomhusluftens kvalitet och den termiska komforten, vilket skapar en hälsosammare och trevlig miljö för hyresgästerna.

Skäl 3Ökat fastighetsvärde

Energieffektiva fastigheter är mer attraktiva för köpare och hyresgäster, vilket leder till ökat fastighetsvärde och högre uthyrningsgrad.

Skäl 4Resursbevarande

Eftermontering förlänger livslängden på befintliga fastigheter, minskar behovet av nybyggnation och skonar naturresurserna.

Skäl 5Minskade emissioner

Fastigheter står för cirka 40 % av de globala CO2-utsläppen. Retrofit bidrar till att sänka utsläppen från driften och underlättar klimatförändringsarbetet.

Skäl 6Incitament och efterlevnad av lagstiftning

Statliga incitament är tillgängliga för kommersiella eftermonteringsprojekt, medan det i vissa områden är obligatoriskt att följa energikraven för fastigheter.

Upptäck energibehoven i olika fastigheter med RetroFIT+

Optimering av energianvändningen är bra för alla fastigheter, men varje fastighetstyp har sina egna unika belastningsprofiler och behov. Skräddarsydda lösningar garanterar effektiviteten, luftkvaliteten och komforten för de boende. RetroFIT+ är en viktig del av varje fastighets livscykel och kan förbättra en fastighets effektivitet enormt. Vårt team har årtionden av erfarenhet inom HVAC-branschen och våra produkter har bevisat att de levererar de utlovade resultaten. Låt oss utforska hur RetroFIT+ kan revolutionera energianvändningen i olika typer av fastigheter:

  • Skolor

    Säsongsbaserad drift

    Med tanke på att beläggningen i en skola är direkt relaterad till undervisningstider och semestertider bör energiförbrukningen i byggnaden matcha dess belastningsprofil. Med en genomsnittlig beläggning på 7 timmar per dag under skolterminen skulle skolfastigheterna kunna reducera energiförbrukningen och de tillhörande kostnaderna med 30°% genom att dra ner på förbrukningen mellan kl. 18 och 8 på morgonen, när fastigheten inte används fullt ut. Genom att koordinera energiförbrukningen med beläggningsnivåerna både vad gäller tiden och lokalutnyttjandet (klassrummen, gymnastiksalen, biblioteket osv.) kan elevernas komfort och koncentration höjas tack vare övervakad och kontrollerad luftkvalitet. Dessutom kan en mer effektiv energiförbrukning ha en positiv effekt på offentligt finansierade institutioner och deras användning av skattemedlen. 

    En proportionerlig energiförbrukning i skolfastigheter beror på fastighetens ålder, storlek, geografiska läge och vilken typ av utrusning som används. I skolfastigheter står uppvärmning, ventilation, luftkonditioneringssystem och hushållshetvatten för ca 80 % av energiförbrukningen.

    Lösningarna med RetroFIT+ som du behöver: med support från Belimo

    Med enheter från Belimo kan du förbättra energieffektiviteten och komforten, samtidigt som inomhusluftkvaliteten förbättras:
     

    • Byt till ett system med variabelflöde
    • Använd datadrivet beslutsfattande
    • Utnyttja fördelarna med behovsstyrd ventilation
  • Sjukhus

    Energi och omsorg dygnet runt

    På sjukhus måste energin vara tillgänglig dygnet runt. Dessutom behövs en avsevärd flexibilitet i uppvärmningen, kylningen och ventilationen, plus möjlighet till dynamisk balansering för att ge rätt mängd uppvärmning och kylning till varje del av fastighetskomplexet.

    Olika typer av byggnader förbrukar olika grader av energi beroende på deras funktion. Luftkonditionering, uppvärmning och hushållshetvatten står för ca 73 % av energiförbrukningen i sjukhus.

    Lösningarna med RetroFIT+ som du behöver: med support från Belimo

    Sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar arbetar dygnet runt. HVAC-systemets tillgänglighet och tillförlitlighet är avgörande för att upprätthålla komforten och en hälsosam inomhusluft för smittskydd och säkerhet. Med produkter från Belimo kan du garantera tillgängligheten, behaglig värme, tillräcklig ventilation och energieffektivitet samtidigt som du får en flexiblare utrymmesplanering och lättare felsökning:
     

    • Byt till ett system med variabelflöde
    • Använd datadrivet beslutsfattande
    • Utnyttja fördelarna med behovsstyrd ventilation
  • Kontorsbyggnad

    När uppvärmningen och kylningen slutar samtidigt som dina kollegor

    Med tanke på att kontorsbyggnader endast används under kontorstid bör deras energiförbrukning optimeras under arbetstid. Med en genomsnittlig beläggning på 9,3 timmar per dag kan enregiförbrukningen och de därmed förknippade kostnaderna i dessa byggnader minskas med 30 %. För att uppnå detta begränsas förbrukningen mellan kl. 20.00 och 06.00, då byggnaden inte är fullt bemannad. Det innebär att ingen värme- eller kyleffekt behövs för en tom byggnad, vilket minskar både energikostnaderna och utsläppen. Dynamisk balansering garanterar komforten även när beläggningen ändras.

    I kontorsfastigheter står luftkonditionering, uppvärmning och varmvatten för ca 56 % av energiförbrukningen. 

    Lösningarna med RetroFIT+ som du behöver: med support från Belimo

    Den genomsnittliga beläggningen ligger på 9,3 timmar/dag. Genom att justera energiförbrukningen dynamiskt så att den passar belastningsprofilen och beläggningsnivåerna kan du spara mer än 30 % på energin mellan kl. 20 och 6 på morgonen, då fastigheten används sparsamt eller inte alls.  Med enheterna från Belimo kan du förbättra energieffektiviteten, komforten och hållbarheten samtidigt som du kan gestalta planlösningen flexiblare, så att det blir lättare att hitta någon som vill hyra kontorsutrymmet:

    • Byt till ett system med variabelflöde
    • Använd datadrivet beslutsfattande
    • Utnyttja fördelarna med behovsstyrd ventilation
  • Hotell

    Komforten kommer först

    Precis som kontor och skolor är hotell inte heller fullt belagda under hela dagen. Men de brukar vara som mest belagda sent på dagen och under natten, när gästerna sover. Gästernas vistelse måste givetvis bli så komfortabel som möjligt. I detta sammanhang genom att säkerställa god luftkvalitet, lämplig ljudnivå och hygieniska omgivningsförhållanden.

    På hotell står luftkonditionering, uppvärmning och varmvatten för ca 58 % av energiförbrukningen.

    Lösningarna med RetroFIT+ som du behöver: med support från Belimo

    30 % i energibesparing genom neddragen förbrukning när fastigheten står tom. 

    Den genomsnittliga beläggningen ligger på 9,3 timmar/dag. Genom att justera energiförbrukningen dynamiskt så att den passar belastningsprofilen och beläggningsnivåerna kan du spara mer än 30 % på energin mellan kl. 20 och 6 på morgonen, då fastigheten används sparsamt eller inte alls. Med enheter från Belimo kan du förbättra energieffektiviteten och komforten, samtidigt som byggnadens hållbarhet förbättras:

    • Byt till ett system med variabelflöde
    • Använd datadrivet beslutsfattande
    • Utnyttja fördelarna med behovsstyrd ventilation
  • Fastigheter för kombinerad användning

    Dynamiska system för flera hyresgäster

    Köpcentrum, idrottsanläggningar, flygplatser och kulturarenor har olika funktioner men har en del gemensamt: ett ständigt varierande besökarantal och ett behov av att upprätthålla hög komfort och dynamisk balansering för att ge hög tillgång till kylning och uppvärmningsenergi. Det befintliga systemet måste vara flexibelt med tanke på att kraven är föremål för ständiga förändringar för att möta kraven från förändringar i rumsplaneringen. Dessutom har sådana fastigheter ofta många olika hyresgäster, så att man måste tillhandahålla certifierad energifakturering inom de enskilda kostnadsställena för varje lokal.

    En proportionerlig energiförbrukning i fastigheter för kombinerad användning är väldigt speciell. Energiförbrukningsmönstret beror på en mängd faktorer, som fastighetens funktion, ålder, storlek, geografiska läge och typen av utrustning som används. I fastigheter för kombinerad användning står HVAC-systemen för den största delen av energiförbrukningen.

     

    Lösningarna med RetroFIT+ som du behöver: med support från Belimo

    Även om inköpscenter och idrottsanläggningar fyller olika funktioner har båda fastighetstyperna ett ständigt varierande besökarantal och ett högt behov av tillgänglig energi för kylning och uppvärmning gemensamt. Med enheterna från Belimo kan du dynamiskt balansera uppvärmnings- och kyllasten för att optimera energiförbrukningen och ventilationen efter beläggningen.
     

    • Byt till ett system med variabelflöde
    • Använd datadrivet beslutsfattande
    • Utnyttja fördelarna med behovsstyrd ventilation

Belimo RetroFIT+ App

Belimo RetroFIT+ App är ett snabbt och enkelt sätt att hitta en perfekt ersättning för dina föråldrade eller defekta ställdon, ventiler och givare från Belimo samt andra utrustningskällor.

Oavsett om det är för ventilations- eller vattenapplikationer, modernisering eller byte av ditt system: Med vår app hittar du snabbt en Belimo-produkt som bäst uppfyller dina krav och som ger dig maximal kvalitet och prestanda.

RetroFIT+-appen gör det lätt att skapa och planera Belimo retrofit-projekt.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (skrivbordsversion)

Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App

Använd skanningsfunktionen

Skicka förfrågan om support

Sök efter ett produktnamn

Sök efter parametrar

Sök efter mått

Vanliga frågor

  • Vad innebär HVAC-eftermontering?

    Retrofit är processen att förbättra eller uppgradera befintliga system. När det gäller fastigheter innebär retrofit vanligtvis att uppgradera eller konstruera om vissa delar, såsom HVAC-system, belysning eller isolering för att optimera energieffektiviteten, förbättra prestandan och förlänga fastighetens livslängd. Specifikt kan en HVAC-retrofit inkludera åtgärder för att minska energiförbrukningen och förbättra rumskomforten, såsom att byta ut föråldrade enheter, installera nya styrningar eller givare och förbättra isoleringen.

  • Varför är eftermontering av fastigheter viktigt?

    Retrofit i fastigheter är viktigt eftersom det möjliggör uppgradering och förbättring av befintliga HVAC-system (värme, ventilation och luftbehandling). Detta kan resultera i högre energieffektivitet, förbättrad komfort och minskad miljöpåverkan. Eftermontering kan också bidra till att uppfylla nya lagstadgade krav och förbättra fastighetens övergripande värde samtidigt som det bidrar till en grönare framtid. 

  • Vad är RetroFIT+?

    Plustecknet symboliserar mervärdet som Belimo levererar i sina retrofit-projekt. Belimo erbjuder ett stort antal produkter som är perfekta för renoveringsprojekt, inklusive spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare. Om en adapter eller länkning krävs garanterar vårt omfattande utbud av eftermonteringstillbehör en enkel installationsprocess på plats. Om vårt standardutbud inte inkluderar den idealiska ersättningsprodukten erbjuder vi även möjligheten till skräddarsydda produkter och länkningar. Vår support och applikationsrådgivning sträcker sig dock bortom bara produktaspekten. Belimos försäljningschefer och applikationsspecialister hjälper dig gärna med att bestämma det optimala tillvägagångssättet för ditt renoveringsprojekt.

  • Hur mycket kostar det att eftermontera ett HVAC-system?

    Kostnaden för att eftermontera ett HVAC-system kan variera beroende på olika faktorer som byggnadens storlek, komplexiteten i eftermonteringen, de specifika komponenter som uppgraderas och de lokala marknadsförhållandena. För att kunna lämna en korrekt offert måste varje projekt bedömas från fall till fall. Belimo erbjuder ett brett sortiment av alternativ för retrofit av HVAC-system. Oavsett om du är ute efter mindre förbättringar, omfattande konverteringsomvandlingar eller något däremellan har vi tekniken och expertisen för att hjälpa dig. Vi ger dig gärna en motsvarande kostnadsuppskattning.

Referenser

Hur kan man modernisera ett 40 år gammalt höghus utan stora kapitalinvesteringar?

Riktad HVAC-retrofit minskar energianvändningen med 28 %.

På San Franciscos ikoniska Four Embarcadero Center kämpade ett åldrande kylvattensystem med 2-ports tryckberoende sätesventiler och pneumatiska ställdon med lågt differenstryck (delta T), stigande energikostnader och ingen insyn i det hydroniska systemets prestanda.

Genom att utrusta byggnaden med Belimo Energy Valves omvandlades det äldre systemet till tryckoberoende styrning. Resultatet: förbättrad delta T, systemöverblick i realtid och dolda fel som kryper fram. Uppgraderingen reducerade energianvändningen i kylanläggningen med 28 %, vilket ger årliga besparingar på cirka 131 000 USD i energikostnader.

  • Reference – Embarcadero Center, San Francisco, USA (pdf - 3,83 MB)

82 % energibesparing till havs: Allseas optimerar sin flotta med Belimo Energy Valve™

Allseas, ett världsledande företag inom offshore-energisektorn, sätter nya standarder för HVAC-effektivitet. För att säkerställa en hållbar drift av flottan och komforten för upp till 500 anställda per fartyg utrustas värme- och kylsystemen på Allseas fartyg gradvis med Belimo Energy Valves.

En särskild höjdpunkt bland dessa moderniseringsåtgärder är retrofiten av ”Pioneering Spirit”, världens största byggfartyg. Fartyget kan lyfta offshore-plattformar på upp till 60 000 ton i ett enda lyft och uppnådde imponerande resultat efter installationen av 175 Energy Valves: Pumparnas strömförbrukning minskade från 600 kW till 120 kW – en energibesparing på 82 %.

Tack vare denna riktade Belimo RetroFIT+-åtgärd inom sparar Allseas nu cirka 700 000 euro i energikostnader varje år. Till följd av dessa betydande besparingar är projektets återbetalningstid endast tre år. Detta innebär att företaget bidrar väsentligt till högre ekonomisk effektivitet och till att minska offshore-branschens ekologiska fotavtryck.

Titta på vår video för att se hur Allseas använder Belimos innovativa ventilteknik för att maximera energieffektiviteten till havs och avsevärt sänka driftskostnaderna.

Halverad förbrukning av gas: Belimos energibesparingar genom retrofit på anläggningen i Großröhrsdorf

Belimo har åtagit sig att öka energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen i byggnader. Ett exempel på vårt initiativ är uppgraderingen av värmesystemet på vår anläggning i Großröhrsdorf i Tyskland, som omfattar en yta på ungefär 19 000 m2.

Innan våra egna RetroFIT+-specialister ingrep förbrukade anläggningen 750 000 kWh gas per år. Genom en rad riktade justeringar och moderniseringsmått lyckades vi halvera denna förbrukning, vilket resulterade i en årlig besparing på 75 ton CO₂.

Återbetalningstiden var ungefär ett år och de årliga besparingarna uppgick till 38 000 euro.

Titta på vår video för att se de praktiska steg och tekniker som Belimo har använt för att minska energiförbrukningen, sänka kostnaderna och bidra positivt till miljön.
 

Belimo Energy Valve™ hjälper fastighetsförvaltare i New York att minska koldioxidutsläppen med 40 %

Som svar på ett lagstadgat mandat i staden New York som syftade till att förbättra energieffektiviteten och minska CO2-utsläppen för stora byggnader från och med 2024 uppgraderade ett stort fastighetsförvaltningsbolag viktiga byggnader med Belimo Energy Valve™, en banbrytande IoT-enhet som är utformad för att optimera energiförbrukningen i HVAC-system och upprätthålla delta T på ett tillförlitligt sätt.

Uppgraderingen minskade energiförbrukningen och kostnaderna avsevärt – en besparing på över 1 miljon dollar i el bara under 2023. Paramount fick dessutom 2,1 miljoner USD i ekonomiska incitament från energibolag för sina insatser, anpassade sina fastigheter till målen för CO2-minskning för 2030 och erhöll viktiga hållbarhetscertifieringar. Detta markerar ett betydande framåtskridande mot målet om CO2-neutralitet 2050, vilket visar prov på ett starkt engagemang för hållbarhet och effektivitet.

Se videon för att lära dig mer om koldioxidminskningar och kostnadsbesparingar.

  • Referens – Paramount Group, New York, USA (pdf - 358 KB)

Effektivitet utan krångel: en berättelse om Belimo Energy Valve™

Eftermonteringen i det historiska Hotel Admiral Bergen (Norge) var redan i full gång när Geir Hovden från DNB:s kommersiella mäklarfirma hörde talas om Belimo Energy Valve™ genom ett särskilt avsnitt av Practical PropTech-podden. I det här avsnittet tittade vi närmare på hur banbrytande teknik, som Belimo Energy Valve™, förändrar hur vi hanterar fastighetsdriften och sparar energi. Trots att projektet redan var igång fattade man beslutet att utrusta hotellets hydroniska system med Energy Valves. Deras beslut gav imponerande resultat, inklusive förbättrad operativ effektivitet, betydande kostnadsbesparingar och ett betydande bidrag till deras hållbarhetsmål.

Titta på videon för att upptäcka hur vår innovation gör installationer enklare och ger värdefulla insikter för bättre, smartare fastighetsförvaltning. 
 

Se vad våra kunder säger

För fastighetsförvaltare och fastighetsägare

För projekt- och anläggningsförvaltare

RetroFIT+ sparar miljoner åt Providence College: Ingen ny kylare behövs.

Providence College grundades 1917 och består av 40 campusbyggnader. I och med en planerad pågående utbyggnad närmade sig kylvattenförsörjningen sin kapacitet. Hur kan vi möta denna ökande efterfrågan utan att installera en ny kylare och begränsa kylnings- och pumpkostnaderna? Retrofit av East Campus-byggnader med Belimo Energy Valve™ innebar den optimala lösningen och hjälper högskolan att nå sina miljömål.

  • Referens – Providence College, USA (pdf - 2,51 MB)

Eftermontering i fastigheter för energieffektivitet och hållbarhet

Efter en omvärdering och återdriftsättning sparar Brookfield Place 8,9 miljoner liter vattenflöde per dag enbart i det primära värmesystemet.
 

Klicka på kartan för att hitta en exempelfastighet


HVAC-hydronik – guldgruvan i energirenoveringsprojekt

Den smarta regleringen av uppvärmning, kylning och ventilation har stor betydelse för energieffektiviteten i byggnader. En nyckelaspekt här är varmvatten- och kallvattenkretsen, dvs. hydroniken i en byggnad.

Generation
- Ingen energiförlust med nollbelastning minskar driftskostnaderna.
- Planeringstillförlitlighet som ett första steg mot bättre energieffektivitet.

Distribution
- Tryckfluktuationer i distributionen leder till lägre uteffekt.
- Att göra energiflödet synligt.

Zon
- Behovsstyrd zonreglering.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig:

  • Broschyr – Energieffektivitet och komfort i byggnader (pdf - 4,53 MB)

Kontakta oss i dag för att optimera ditt HVAC-system med RetroFIT+

Vi på Belimo hjälper dig hitta den bästa lösningen för dina behov, så du kan sänka dina energikostnader och CO2-utsläpp för en hållbarare framtid.

Vi gör världen effektivare. Var med du också!


Hitta lokala representanter

Fler dokument om RetroFIT+

  • RetroFIT+ Utbytesguide
  • RetroFIT+ Ersättningsprodukter
  • Guide till RetroFIT+ (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+-checklista – Vattenapplikationer (pdf - 2,71 MB)
  • Dataloggning för RetroFIT+ vridventiladaptrar (pdf - 1,11 MB)
  • Dataloggning för RetroFIT+ sätesventiladaptrar (pdf - 950 KB)
  • Hållbarhet – Belimos ställningstagande
  • Belimo Talk: tryckoberoende jämfört med Tryckberoende
  • Broschyr – Fastighetsteknikens bidrag till ESG-målen (pdf - 3,48 MB)
  • Flyer – Using RetroFIT+ to combat stranded assets (pdf - 2,19 MB)