2. Αισθητήρια/Μετρητές
  3. Αισθητήρια σωλήνα (Νερό)

FM125F-SZ



Learn more
Back to product category
FM125F-SZ

FM125F-SZ

Flow sensor, AC/DC 24 V, DN 125, FS 37.5 l/s
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
Ultrasonic flow sensor

Inline flow sensors utilise ultrasonic transit-time technology to provide accurate and repeatable water-flow measurement. Their compact size and insensitivity to dirt make them ideal for use with HVAC chilled water, hot water and water/ glycol solutions at temperatures ranging from –20 to 120 °C.
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
Cable
Measured values
Flow
Output signal
0...10 V
Full Scale
37.5 l/s
Output Voltage [Range]
1 x 0...10 V, max. load 1 mA
Fluid
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Valve size
125 mm
Valve size
5 inch

Καλώς ήρθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)