3. Κινητήρες βαλβίδων

CQK24A-SR



Learn more
Back to product category
CQK24A-SR

CQK24A-SR

Rotary actuator fail-safe (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
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
Z-ESCM

Z-ESCM

End stop clip, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZCQ-C

ZCQ-C

End stop clip, for CQ.. actuator
Multipack 5 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindle extension CQ

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
2.5 W
Power consumption (holding)
0.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.34 mm²
Torque
1 Nm
Control type
DC 2...10 V
Direction of rotation (fail-safe)
Fix deenergised closed (end stop NC = 0%)
Manual override
With actuator (clicked out)
Running time (motor)
75 s / 90°
Running time (fail-safe)
60 s
Protection category
IP40
Ambient Temperature
5...40°C [41...104°F]

Καλώς ήρθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)