3. Κινητήρες βαλβίδων

LV24A-SR-TPC



Learn more
Back to product category
LV24A-SR-TPC

LV24A-SR-TPC

Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable
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
ZNV-C

ZNV-C

Spare coupling

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Electrical accessory

S2A-H

S2A-H

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
1 W
Power consumption (holding)
0.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
2 VA
Connection Supply Control
Terminals with cable 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
Force
500 N
Control type
DC 2...10 V
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
15 mm
Running time (motor)
150 s / 15 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
0...50°C [32...122°F]

Καλώς ήρθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)