3. Κινητήρες βαλβίδων

NRFD230A-3



Learn more
Back to product category
NRFD230A-3

NRFD230A-3

Rotary actuator fail-safe NC, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-point, 35 s, IP54
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
AC 100...240 V
Power consumption (running)
5 W
Power consumption (holding)
3 W
Power Consumption For Wire Sizing
16 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Torque
5 Nm
Control type
3-point
Direction Of Motion Motor
Y = 0 (A – AB = 0%)
Direction of rotation (fail-safe)
Deenergised NC, valve closed (A – AB = 0%)
Manual override
No
Running time (motor)
35 s / 90°
Running time (fail-safe)
<20 s
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Καλώς ήρθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)