3. Κινητήρες βαλβίδων

RV24A-SR



Learn more
Back to product category
RV24A-SR

RV24A-SR

Globe valve actuator, 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Stroke 50 mm, IP54
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
S2A-H

S2A-H
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
6 W
Power consumption (holding)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
11 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Force
4500 N
Control type
DC 2...10 V
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
50 mm
Running time (motor)
150 s / 50 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
0...50°C [32...122°F]

Καλώς ήρθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)