3. Κινητήρες με λειτουργία εκτάκτου ανάγκης

EF24A



Learn more
Back to product category
EF24A

EF24A

Rotary actuator fail-safe, 30 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 75 s, IP54
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
IND-EFB

IND-EFB

End stop indicator, for EF..A

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
K9-2

K9-2

Shaft clamp reversible, clamping range ø12...26.7 mm

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
KH-EFB

KH-EFB

Actuator arm Slot width 8.2 mm

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
KH10

KH10

Damper crank arm Slot width 8.2 mm, clamping range ø14...25 mm

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-ARS230

Z-ARS230

Anti-rotation mechanism, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZG-EFB

ZG-EFB

Mounting kit for linkage operation for flat and side installation

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZKN2-B

ZKN2-B

Hand crank, 63 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
9.5 W
Power consumption (holding)
4.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
16 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 2x 0.75 mm² (halogen-free)
Torque
30 Nm
Control type
Open/close
Direction Of Motion Motor
selectable by mounting L/R
Direction of rotation (fail-safe)
Selectable by mounting L/R
Manual override
By means of hand crank and locking switch
Angle of rotation
95°
Running time (motor)
75 s / 90°
Running time (fail-safe)
<20 s
Mechanical interface
Universal shaft clamp 12...26.7 mm
Protection category
IP54
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Καλώς ήρθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)