3. Glob Vanalar

H6100R



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H6100R

H6100R

Glob vana, 2 yollu, DN 100, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 145 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Liste fiyatı
EUR 1.629,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H6100R
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
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Mil ısıtma aparatı DN 65...250 vanalar için, AC/DC 24 V, 60 W

    Liste fiyatı: EUR 316,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    145 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...120°C [14...248°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    -10...2°C akışkan sıcaklığında mil ısıtma gerekir.
    Akış karakteristiği {Tools}
    Eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Kvs değerinin maks. %0,05'i