H664R



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H664R

H664R

Glob vana, 2 yollu, DN 65, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 58 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Liste fiyatı
EUR 805,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H664R
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
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Mil ısıtma aparatı DN 65...250 vanalar için, AC/DC 24 V, 60 W

    Liste fiyatı: EUR 316,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    58 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...120°C [14...248°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    -10...2°C sıvı sıcaklığında bir mil ısıtma elemanına ihtiyaç vardır.