H680S



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H680S

H680S

Glob vana, 2 yollu, DN 80, Flanş, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 100 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]

Liste fiyatı
EUR 1.652,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H680S
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
    100 m³/h
    Akışkan
    Su ve buhar (Δp/P1 <0,4), hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    5...150°C [41...302°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • 120°C, 1600 kPa'ya kadar
    • 150°C, 1400 kPa'ya kadar