D7200WL/BAC
3 yollu kelebek vana (T parçasız, 2x motorlu 2x kelebek vana), 3 yollu, DN 200, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemens
- Liste fiyatı
- EUR 6.515,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Elektriksel ilave cihaz
Z-UIC
Sinyal çevirici voltaj / akım 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V besleme
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
ZK1-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi
ZK2-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
Bir PR kelebek vana motorunun montajı
Kelebek vananın haberleşmeli PR motor ile montajı.
Kelebek vanalar ve motorlar
Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor.
Butterfly valves for control applications
How-To: Commissioning 3-way changeover BFV
How-To: Commissioning 3-way control BFV
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Patern
- 3 yollu
- Kvs
- 800 m³/h
- Akışkan
- Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
- Akışkan sıcaklığı
- -20...120°C [-4...248°F]
- Fark basınç
- ∆pmax 300 kPa
- Kapanma basıncı
- 1200 kPa
- Akış karakteristiği {Tools}
- %0...100: S-form / lineer; %0...60: eşit yüzdesel
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- Sıkı, sızdırmazlık seviyesi A
- Boru bağlantısı
- Flanş
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 40 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 12 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 24 V 40 VA ile / 240 V 104 VA ile
- Kontrol tipi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Hibrit (haberleşmeli / analog)
- Koruma kategorisi
- IP66/67
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 4X
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 4X