3. Boru Sensörleri (Su)

22PF-1UJ



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22PF-1UJ

22PF-1UJ

Flow sensor, AC/DC 24 V, DN 65, FS 10.6 l/s, PN 25

Liste fiyatı
EUR 1.377,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar
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
Araçlar

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız

Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Kablo
Ölçülen değerler
  • Debi
  • Sıcaklık
Çıkış sinyali
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Tam Ölçek
10.6 l/s
Haberleşme
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Çıkış Voltajı [Aralık]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V veya kullanıcı tanımlı
Çıkış sinyali aktif not
  • DC 0...10 V (fabrika ayarı), NFC üzerinden seçilebilir
  • min. direnç 10 kΩ
Akışkan
Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
Vana boyutu
65 mm
Vana boyutu
2 1/2 inch

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)