3. Kanal Sensörleri (Hava)

01DH-10N



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
01DH-10N

01DH-10N

Humidistat anahtar, Anahtar, Otomatik reset, Prob uzunluğu 156 mm, Prob çapı 30 mm

Liste fiyatı
EUR 278,00
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
Nem
Çıkış sinyali
Anahtar
Ölçüm aralığı nemi
15...95% RH
Çıkış sinyali nem anahtar not
  • Geçiş kontağı, kuru kontak
  • Maks. anahtarlama akımı 5 (3) A @ AC 250 V
  • Maks. anahtarlama akımı 300 mA @ DC 220 V
  • Min. anahtarlama akımı 100 mA @ AC/DC 24 V
Prob uzunluğu
156 mm

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)