2. Sensörler/Sayaçlar
  3. Kanal Sensörleri (Hava)

22MT-145



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22MT-145

22MT-145

Ortalama sıcaklık sensörü aktif, 4...20 mA, Prob uzunluğu 6 m

Dahil olan parçalar: Montaj plakası, 6 montaj braketi içeren montaj kiti

Liste fiyatı
EUR 275,00
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
  • Ürün videoları
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
A-22D-A08

A-22D-A08

Montaj kiti, 6 montaj braketi ile

Liste fiyatı: EUR 15,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
Sıcaklık
Çıkış sinyali
4...20 mA
Çıkış Akımı [Aralık]
1x 4...20 mA, maks. direnç 500 Ω
Prob uzunluğu
6 m

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)