01CT-1FH
Kablo sıcaklık sensörü pasif, NTC1k8, Prob uzunluğu 50 mm, Prob çapı 6 mm, Kablo 2 m, 2-kontaklı
- Liste fiyatı
- EUR 18,30
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22D-A03
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, maks. 120°C'ye [248°F] kadar, Plastik
A-22D-A03.1
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, maks. 120°C'ye [248°F] kadar, 50'lı paket, Plastik
A-22D-A05
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, Pirinç, maks. 260°C'ye kadar, Pirinç
A-22P-A45
Sıkıştırma fittingi, G 1/4" (dıştan dişli), 6 mm için, kesici halkalı
Kovanlar
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Teknik Özellikler
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Ölçülen değerler
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
- NTC1k8
- Çıkış sinyali pasif sıcaklık
- NTC1k8
- Prob uzunluğu
- 50 mm