3. Kanal Sensörleri (Hava)

20DTS-1P5



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
20DTS-1P5

20DTS-1P5

Donma monitörü aktif, Anahtar, 0...10 V, 0...15°C, Kapiler 6 m, Otomatik veya manuel reset, LED

Dahil olan parçalar: 6 montaj braketi içeren montaj kiti

Liste fiyatı
EUR 408,00
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
A-22D-A12

A-22D-A12

Montaj flanş 20DTS-.. donmadan korumak için, Plastik

Liste fiyatı: EUR 25,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC 24 V
Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
  • Sıcaklık
  • Donma
Çıkış sinyali
  • Anahtar
  • 0...10 V
Sıcaklık ölçüm aralığı
  • 0...15°C [32...59°F]
  • Varsayılan ayar: 5°C [41°F]
Çıkış sinyali sıcaklık anahtar not
Maks. anahtarlama akımı 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V
Çıkış sinyali aktif not
  • Sıcaklık sensörü: 0...10 V (≙ 0...15°C)
  • Vana kontrolü: 0...10 V (maks. 1 mA)
Gösterge tipi
LED

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)