22ADP-164L
Hava fark basınç sensörü, -100...2500 Pa, aktif, BACnet, 0...5 V, 0...10 V, LCD
Paket içeriği: Montaj plakası, 2 m PVC boru, 2 kanal konektörü (plastik), vidalar, ek kablo rakoru
- Liste fiyatı
- EUR 314,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22AP-A02
Kanal konektörü, L 21 mm, metal, Boru bağlantısı 5 mm
A-22AP-A04
Kanal konektörü, L 81 mm, metal, Boru bağlantısı 5 mm
A-22AP-A08
Hava kanalı bağlantısı kiti, 2 m PVC boru, 2x kanal konektörü (plastik) 22ADP-.. için
Elektriksel ilave cihaz
A-22G-A01.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
A-22G-A02.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20, 2x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
A-22G-A25.1
Kablo rakoru kablo çapı ø6,1...8,0 mm için, 10'lı paket
A-22G-A26.1
Kablo rakoru for cable diameter 2x ø6 mm, 10'lı paket
Araçlar
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Kolay devreye alma, yapılandırma ve bakım için akıllı telefon uygulaması (Sadece Android akıllı telefonlar için), yalnızca Bluetooth A-22G-A05 ile çalışır, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sunulur
A-22G-A05
Bluetooth donanım kilidi Belimo Duct Sensor Assistant App için, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sertifikalı ve satıştadır
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
-
- Fark basınç
- Debi
- Çıkış sinyali
-
- BACnet
- 0...5 V
- 0...10 V
- Ölçüm aralığı basınç
- -100...2500 Pa
- Ölçüm aralığı basınç
- -0.4...10 inch WC
- Haberleşme
- BACnet MS/TP
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 2x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 10 kΩ
- Çıkış sinyali aktif not
- Çıkış 0...5/10 V anahtarla seçilebilir
- Gösterge tipi
- LCD