22MT-124
Ortalama sıcaklık sensörü aktif, 0...5 V, 0...10 V, Prob uzunluğu 3 m
Dahil olan parçalar: Montaj plakası, 6 montaj braketi içeren montaj kiti
- Liste fiyatı
- EUR 262,00
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
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Elektriksel ilave cihaz
A-22G-A01.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 1x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 5 kΩ
- Çıkış sinyali aktif not
- Çıkış 0...5/10 V, tel köprü ile ayarlanabilir
- Prob uzunluğu
- 3 m