22PF-1UC
Flow sensor, AC/DC 24 V, DN 15, FS 0.5 l/s, PN 25
Dahil olan parçalar: İzolasyon ceketi
- Liste fiyatı
- EUR 555,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22PEM-A01
İzolasyon iskeleti termal enerji sayacı için, DN 15...25
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
ZREV15F
Boru bağlantı elemanı dıştan dişli elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanası / Energy Valve için, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu Belimo ürünleri için
ZK2-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Ölçülen değerler
-
- Debi
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Tam Ölçek
- 0.5 l/s
- Haberleşme
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 1x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V veya kullanıcı tanımlı
- Çıkış sinyali aktif not
-
- DC 0...10 V (fabrika ayarı), NFC üzerinden seçilebilir
- maks. yük 1 mA
- Kullanıcı tanımlı:
- - Alt sınır: 0...8 V
- - Üst sınır: 2...10 V
- Akışkan
- Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
- Vana boyutu
- 15 mm