22PF-1UJ
Flow sensor, AC/DC 24 V, DN 65, FS 10.6 l/s, PN 25
- Liste fiyatı
- EUR 1.377,00
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
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Ölçülen değerler
-
- Debi
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Tam Ölçek
- 10.6 l/s
- Haberleşme
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V veya kullanıcı tanımlı
- Çıkış sinyali aktif not
-
- DC 0...10 V (fabrika ayarı), NFC üzerinden seçilebilir
- min. direnç 10 kΩ
- Akışkan
- Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
- Vana boyutu
- 65 mm
- Vana boyutu
- 2 1/2 inch