2. Sensörler/Sayaçlar
  3. Boru Sensörleri (Su)

22PF-1UK



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22PF-1UK

22PF-1UK

Flow sensor, AC/DC 24 V, DN 80, FS 16.7 l/s, PN 25

Liste fiyatı
EUR 1.511,00
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
Elektrik bağlantısı
Kablo
Ölçülen değerler
  • Debi
  • Sıcaklık
Çıkış sinyali
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Tam Ölçek
16.7 l/s
Haberleşme
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Çıkış Voltajı [Aralık]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V veya kullanıcı tanımlı
Çıkış sinyali aktif not
  • DC 0...10 V (fabrika ayarı), NFC üzerinden seçilebilir
  • min. direnç 10 kΩ
Akışkan
Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
Vana boyutu
80 mm
Vana boyutu
3 inch

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)