22UTH-110M
Hava şartlarına karşı koruyuculu dış hava sensörü, Nem / Sıcaklık aktif, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (pasif)
Dahil olan parçalar: Montaj plakası, yağmur kapağı, dübeller, vidalar
- Liste fiyatı
- EUR 363,00
Bu ürünü eklemek için mevcut bir Proje Listesi seçin:
Tüm Proje Listelerini göster
Mevcyt Proje Listeniz yok.
Yahut bu ürünü eklemek için yeni bir Proje Listesi oluşturun:
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22D-A06
Yedek filtre sensör probu ucu, damar örgü, Paslanmaz çelik
Liste fiyatı: EUR 9,60
Fiyatınız: ...
Ürün videoları
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
-
- Sıcaklık
- Nem
- Çıkış sinyali
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- NTC10k Pre (10k3)
- Ölçüm aralığı nemi
- %0...100 RH yoğuşmasız
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 10 kΩ
- Çıkış sinyali pasif sıcaklık
- NTC10k Pre (10k3)
- Çıkış sinyali aktif not
- Çıkış 0...5/10 V, tel köprü ile ayarlanabilir