3. Açık Hava Sensörleri (Hava)

22UTH-160X



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22UTH-160X

22UTH-160X

Hava şartlarına ve yayılan ısıya karşı koruyuculu, Nem / Sıcaklık dış hava sensörü aktif, BACnet, 0...5 V, 0...10 V

Dahil olan parçalar: Dübeller, vidalar, ek kablo rakoru

Liste fiyatı
EUR 481,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir

Arşiv
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Yedek filtre sensör probu ucu, damar örgü, Paslanmaz çelik

Liste fiyatı: EUR 9,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Kolay devreye alma, yapılandırma ve bakım için akıllı telefon uygulaması (Sadece Android akıllı telefonlar için), yalnızca Bluetooth A-22G-A05 ile çalışır, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sunulur

Ücretsiz şekilde indirilebilir
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth donanım kilidi Belimo Duct Sensor Assistant App için, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sertifikalı ve satıştadır

Liste fiyatı: EUR 213,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
  • Sıcaklık
  • Nem
Çıkış sinyali
  • BACnet
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Ölçüm aralığı nemi
  • BACnet ile ayarlanabilir
  • Varsayılan ayar: %0...100 bağıl nem
Sıcaklık ölçüm aralığı
  • BACnet ile ayarlanabilir
  • -20...80°C [-5...175°F]
Haberleşme
BACnet MS/TP
Çıkış Voltajı [Aralık]
2x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 10 kΩ
Çıkış sinyali aktif not
Çıkış 0...5/10 V, tel köprü ile ayarlanabilir

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)