3. Glob Vanalar

EXT-H680P-3600



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
EXT-H680P-3600

EXT-H680P-3600

Basınçtan bağımsız glob vana, 2 yollu, DN 80, Flanş, PN 16, ps 1600 kPa, Akışkan sıcaklığı 5...140°C [41...284°F]

Actuators must be ordered separately. Please see electrical accessories.

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
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
AVK230A-3

AVK230A-3

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 32 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 1.529,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 2000 N, AC 24 V, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 32 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 1.533,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 32 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 1.671,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Strok 32 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 1.590,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Strok 32 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 1.590,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Glob vana motoru, 2500 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 40 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 972,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EV24A-MOD

EV24A-MOD

Glob vana motoru, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 40 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 1.104,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EV24A-MP-TPC

EV24A-MP-TPC

Glob vana motoru, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 40 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 1.098,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EV24A-SR-TPC

EV24A-SR-TPC

Glob vana motoru, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Strok 40 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 1.022,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EV24A-TPC

EV24A-TPC

Glob vana motoru, 2500 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 40 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 972,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EVC24A-MF

EVC24A-MF

Glob vana motoru, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Strok 40 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 1.195,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EVC24A-SR

EVC24A-SR

Glob vana motoru, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Strok 40 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 1.092,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EVC24A-SZ

EVC24A-SZ

Glob vana motoru, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Strok 40 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 1.092,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Patern
2 yollu
V'nom [l/s]
11.1
Akışkan
Su, VDI 2035 uyarınca su kalitesi
Akışkan sıcaklığı
5...140°C [41...284°F]
Fark basınç notu
Kavitasyonsuz çalışmayı sağlamak için, maksimum fark basıncı ∆pmax proje planlama notlarına göre hesaplanmalıdır.
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Kvs değerinin maks. %0,05'i