3. Glob Vanalar

H6200W630-S7



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H6200W630-S7

H6200W630-S7

Glob vana, 2 yollu, DN 200, Flanş, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...120°C [41...248°F]

Mevcut kombinasyonlara git

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H6200W630-S7
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
    How-to video: GV12 troubleshooting

    Şimdi oynat E-postayla paylaş

    How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H6 valve

    Şimdi oynat E-postayla paylaş
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    630 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    5...120°C [41...248°F]
    Akış karakteristiği {Tools}
    Eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Kvs değerinin maks. %0,05'i