• Success stories
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
    • Success stories
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
  3. Glob Vanalar

H632S



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H632S

H632S

Glob vana, 2 yollu, DN 32, Flanş, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]

Liste fiyatı
EUR 681,00
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
  • Motor seçimi
  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
Motor seçimi
Motor parametreleri
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H632S
Yapılandırılabilir
Lütfen gerekli değişkeni seçin

Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin

Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Mil ısıtma aparatı LV.., NV.., SV.. motorlar için

    Liste fiyatı: EUR 147,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    16 m³/h
    Akışkan
    Su ve buhar (Δp/P1 <0,4), hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    5...150°C [41...302°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • 120°C, 1600 kPa'ya kadar
    • 150°C, 1400 kPa'ya kadar
    Akış karakteristiği {Tools}
    Eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Kvs değerinin maks. %0,05'i