2. Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı

Thermal Energy Meter 'a sahip Belimo Energy Valve™ ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Soru: Mühendislik ve belge kılavuzları PDF formatında mevcut mu?
Cevap: Evet, web sitemizde her şey mevcut. Lütfen bölgenize ilişkin ürün sayfalarımızı ziyaret edin veya Belimo Energy Valve™ Uygulama Kılavuzunu indirin.

  •  TEM özellikli Belimo Energy Valve™ - ABD, Kanada & Latin Amerika
  •  TEM özellikli Belimo Energy Valve™ - Asya, Avustralya & Okyanusya
  •  TEM özellikli Belimo Energy Valve™ - Avrupa, Orta Doğu & Afrika
  •  Belimo Energy Valve™ Uygulama Kılavuzu

 

Soru: Bir sayacı energy valve'a genişletebilir miyim?
Cevap: Bu yeni versiyondan önceki Energy Valve'lar, bu versiyonda kullanılan termal enerji sayacına yükseltilemez. Mantık modülü yalnızca yeni versiyonla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

 

Soru: Glikol algılama ve kompanzasyonu nasıl oluyor?
Cevap: Patentli bir mantık, sistemdeki glikol miktarını sürekli olarak ölçüyor. Glikol içeriği, enerji ve güç değerlerini ciddi anlamda etkiliyor, mantığın glikol içeriğini sürekli izlemesi sayesinde hassas enerji ve debi ölçümü sağlanıyor. 

 

Soru: Nasıl ayrı montaj yapabilirim?
Cevap: Küresel vana ile sensör modülü arasındaki bağlantı elemanını sökerek ayrı montaj yapabilirsiniz.

 

Soru: Ürünü dış mekan uygulamaları için kullanabilir miyim?
Evet: Evet, dış mekan uygulamaları için IP 65 sınıfı özel bir koruma sağlanır. Bu ürünler VC üzerinden sipariş verilebilir.

 

Soru: Ürünü yeni ürünlerle değiştirirken göz önünde bulundurmam gerekenler nelerdir (uyumluluk açısından)?
Cevap: Yeni nesil Belimo Energy Valve bileşenleri, önceki versiyonlarla geriye dönük şekilde uyumlu değildir.

 

Soru: Değişim sonrasında sensör modülüne ne olur?
Cevap: Lütfen sensör modülünü geri dönüştürülmek üzere Belimo'ya geri gönderin.

 

Soru: Sensör modülünü değiştirdiğimde bulutta ne olur?
Cevap: Yeni sensör modülü Assistant Uygulaması üzerinden de etkinleştirilebilir. Ayrıca, bir bulut hesabına da bağlanabilir.

 

Soru: Bu ürün hangi sayaç sınıfıdır?
Cevap: MID versiyonu için sınıf 2'dir. MID olmayanlar için ölçüm hassasiyeti sınıf 2'ye denk gelmektedir.

 

Soru: Bulut bağlantısı ne kadar güvenli?
Cevap: Belimo'nun platformu en yeni güvenlik önlemlerini kullanır. Bulut Güvenliğiyle İlgili Sık Sorulan Sorular bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

 

Soru: MID sertifikalı sayacı kim devreye alabilir?
Cevap: MID termal enerji sayacı, yetkili bir uzman tarafından devreye alınabilir. Yetkili uzman her ülkede farklılık gösterir.

 

Soru: MID ürününü glikol uygulamalarında kullanabilir miyim?
Evet: Evet ama standart uygulama bu değildir. Web sunucusundaki enerji değerleri kompanse edilen glikolken, ekrandaki enerji değerleri bu şekilde değildir. 

 

Soru: Debi ölçeri vanadan ayırsak da energy valve olarak çalışmaya devam eder mi?
Cevap: Evet. 

 

Soru: Soğutma uygulaması için neden herhangi bir sertifikasyon yok?
Cevap: Isı sayaçları, Avrupa Ölçü Aletleri Yönetmeliğinde (MID) belirtilmiştir. Soğuk sayaçlarının onayı ulusal bazda düzenlenir. 

 

Soru: MID sertifikasyonlu orta boy ürünleri ne zaman alabiliriz?
Cevap: DN65-150 boyutlu MID'li üniteler önümüzdeki 2-4 yıl içerisinde kullanıma sunulacaktır.

 

Soru: M-Bus kullanmak için neden çeviriciye ihtiyacım var?
Cevap: M-Bus; BACnet ve Modbus gibi entegre değildir; Belimo tarafından sağlanan harici bir çeviriciye/geçide ihtiyaç duyar.

 

Soru: Silikon rondelanın amacı nedir?
Cevap: IP54 seviyesinde koruma sağlar.

 

Soru: Tekrar kalibrasyon yapmak için sensörü çıkarmanın kolay bir yolu var mı?
Cevap: Evet. Bir yalıtkan eklenerek sensör çıkarılıp vananın diğer tarafına takılabilir.

 

Soru: Vana ve metrelerde hangi IP derecesi mevcut?
Cevap: Vanalar ve metrelerde IP54, özel bir versiyonda ise IP67 derecesi mevcut.

 

Soru: Eski energy valve ile yenisi arasındaki farklar nelerdir?
Cevap: Temel farklar PoE, MID ve güncellenmiş Belimo Assistant App'tir.

 

Soru: Kalibrasyon sertifikası Belimo Bulut'ta mı yoksa yalnızca uygulamada mı saklanacak?
Cevap: Evet, kalibrasyon sertifikası Belimo Bulut'ta saklanacak.

 

Soru: Enerji sayaçları batarya destekli mi?
Cevap: Evet. Termal Enerji Sayacının ve Enerji Valve'in MID versiyonlarında batarya desteği vardır.

 

Soru: Yakın Alan İletişimi, Apple veya Andriod ile uyumlu mu?
Cevap: Evet, ikisini de kullanabilirsiniz.

 

Soru: Buluta bağlı değilken veri depolama kapasitesi nedir?
Cevap: Energy Valve, verileri 13 aya kadar saklayabilir.

 

Soru: Çalışma sıcaklığı aralığı nedir?
Cevap: Standart versiyon için sıcaklık aralığı -10-120°C'dir. MID versiyon için 0-120°C'dir. 

 

Soru: Kullanılabilir Basınç Derecesi nedir; PN16 mı, PN25 mi yoksa her ikisi mi? Mevcut boyutlar nelerdir? 
Cevap: Basınç derecesi PN25, Çalışma Basıncı 1600kPa, mevcut boyutlar DN15-50.

 

Soru: Fiyat, mevcut energy valve serisyle aynı mı olacak?
Cevap: Fiyat aynı olacak fakat MID versiyonu için fiyatta hafif bir artış olacak.

Daha Fazla Sorunuz Mu Var?

Lütfen bölgesel müşteri desteğimizle iletişime geçin.