Yeni Dijital Nesil - HVAC'ın geleceği burada.

Gerçekliğiniz için üretilmiş çığır açan yeni ürünler.

HVAC üniteleri ve sistemleri giderek daha bağlantılı hale geldikçe, bunları yönetmek daha zorlu hale gelebilir. Aynı zamanda, kalifiye profesyonel sıkıntısı sektör genelinde değişimi tetikliyor ve kullanıcı dostu teknolojilere olan ihtiyacı hızlandırıyor.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için Belimo, bir adım önde olmanıza yardımcı olacak yeni nesil saha ekipmanları geliştirdi. Sezgisel bir tasarımı akıllı özelliklerle birleştirerek, karşılaştığınız karmaşıklık ne olursa olsun, enerji tasarruflu bina yönetimini her zamankinden daha erişilebilir hale getiriyor.

HVAC ve bina yönetim sisteminizi geleceğe hazırlamaya hazır mısınız? 

Bu yeniliklerin HVAC sisteminizi nasıl daha akıllı, kullanımı daha kolay ve bir sonraki adıma hazır hale getirdiğini görmek için videoyu izleyin.

Bu sizin anınız - ve işte bunu gerçekleştirecek yeni ürünler:

  • Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunmayan GM damper motoru, 40 Nm / 360 inç pound
  • GR motorlu motorize kelebek vana
  • Fark hava basıncı sensörleri
  • Kelebek vanalar için QR motor (450 Nm / 4000 inç pound) ve YR motor (700 Nm / 6200 inç pound)

Yeni ürünlerimizin öne çıkan özellikleri

Yeni saha ekipmanlarımız ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Kolay montaj, yapılandırma ve bakım konularına odaklanılarak geliştirilen bu ürünler aynı zamanda esnek bağlantı ve gelişmiş enerji verimliliği sunar. Bu ilerlemeler aşağıdaki ortak özelliklerden kaynaklanmaktadır:

Belimo Assistant 2 uygulaması 

Ödüllü uygulama, montaj ve devreye almadan sorun giderme, bakım ve değiştirmeye kadar Belimo ürünlerini tüm yaşam döngüleri boyunca yönetmek için hepsi bir arada aracınızdır.

  • Eğitim çabasını en aza indirir ve hataları önlemeye yardımcı olur
  • Cihazlar kapalıyken bile NFC üzerinden çalışır
  • Daha akıllı bina yönetimi için Belimo ünitelerini dijital ekosisteme sorunsuz bir şekilde bağlar

 

Belimo M600 Mikroçip

Gelişmiş işlemleri mümkün kılmak için ünitelerimize entegre edilmiştir:

  • Gelişmiş motor kontrolü, (INFORM-Drive by Prof. Schrödl) düşük gürültülü çalışma ve verimli enerji yönetimi sağlar
  • Canlı trendler
  • Dişli devre dışı olsa bile her motor için konum geri bildirimi

 

LED göstergeler

Motor ve sensörlerde yerleşik olarak bulunur ve ünitenin durumu hakkında anında görsel geri bildirim sağlar. Bu özellik, sisteminizin durumunu tahmin gerektirmeden anında görünür hale getirir.

  • Kapalı, yani güç yok
  • Açık, yani güç verilmiş ve çalışır durumda
  • Yanıp sönüyor, yani ayrıntılar için uygulamayı kontrol edin

 

Elektriksel Arayüzler

İlk kez, daha rahat kullanım için kablolar ve klemensler üniteden ayrılabilir hale getirilmiştir. 

  • Aletsiz kol sistemi kablolamayı basitleştirir
  • Montaj ve bakım sırasında maksimum kolaylık için tasarlanmıştır

Yeni ürünün öne çıkan özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunmayan GM damper motoru, 40 Nm / 360 inç pound (şimdi mevcut)

  • Enerji verimliliği: Motor, çalışırken sadece 2 W, bekleme modunda ise 0,2 W enerji kullanır; bu da önceki modellere göre %75 daha az enerji demektir.
  • Süper esnek: Belimo Assistant 2 uygulaması, kontrol sinyallerini, çalışma sürelerini ve yardımcı anahtarları hızlı ve kolay bir şekilde ayarlamanızı sağlar.

  • Daha gelişmiş işlemlere erişim: Live trending.
  • Geriye dönük uyumlu: Mevcut sistemlere sorunsuz bir şekilde uyar.
  • Daha fazla bilgi

GR motorlu motorize kelebek vana (Q1/2027)

  • Enerji tasarrufu sağlayan tasarım: Önceki modellere göre bekleme modunda %70 daha az enerji kullanımı.

  • İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmıştır: Kontrol sinyallerini kolayca ayarlayın ve çalışma sürelerini özelleştirin.

  • Net geri bildirim: Kelebek vanalar isteğe bağlı olarak kullanıcı dostu entegre konum anahtarlarıyla birlikte gelir ve vananın tamamen açık veya kapalı olup olmadığına dair geri bildirim sağlar. Belirli konumlarda etkinleşecek şekilde ayarlanabilir. 
  • Uyumludur: Mevcut DN 25...80 veya 1...3" kelebek vanalarla çalışır.
  • Kelebek vanalar hakkında daha fazla bilgi edinin

Fark hava basınç sensörleri (Q4/2026)

  • Genişletilmiş ürün yelpazesi: Artık mevcut +/- 150, 2500 ve 7000 Pa versiyonlarının yanında 500 Pa modeli de bulunmaktadır.

  • Yüksek hassasiyet: Düşük basınçlarda bile doğru okumalar sağlar.

  • Kolay izleme ve bakım: Kullanıcı dostu tasarım ve uygulama bağlantısı, izlemeyi basitleştirir ve işletme maliyetlerini azaltır.

  • Seçenekler: Otomatik sıfırlama işlevi, TFT ekran, analog veya bus çıkışları, çift sensörlü versiyon.

  • Daha fazla bilgi

Kelebek vanalar için QR motor (450 Nm / 4000 inç pound) ve YR motor (700 Nm / 6200 inç pound) (Q4/2026)

  • Olağanüstü verimlilik: Tipik 300 W piyasa alternatiflerine kıyasla %80'e kadar daha düşük enerji tüketimi.
  • Güvenilir hassasiyet: Güçlü mikroçip, vananın doğru ve tutarlı çalışmasını sağlar.
  • Daha uzun dayanıklılık: Dahili akıllı ısıtıcı yoğuşmayı önleyerek ürün ömrünün uzamasına yardımcı olur.
  • Kelebek vanalar hakkında daha fazla bilgi edinin
Haber bültenimize abone olun

Building tomorrow: HVAC sektörünü dönüştüren trendler

Küresel mega trendler binaları ve HVAC endüstrisini değiştiriyor. Bu trendler arasında iklim değişikliği, kalifiye eleman sıkıntısı, yapay zeka ve bağlanabilirlik yer alıyor.

Bu güçlerin bina otomasyonunu nasıl etkileyeceğini öğrenin. 

  • 2050'ye kadar HVAC'ı şekillendirecek temel trendleri keşfedin.