Yeni nesil fark hava basıncı sensörleri

  1. Ana sayfa
  2. Yeni Dijital Nesil - HVAC'ın geleceği burada.

Doğru, esnek, montajı ve bakımı kolay

Düşük basınçlarda bile olağanüstü doğruluk, uygulama aracılığıyla sezgisel yapılandırma ve aletsiz kablolama gibi akıllı özelliklerle Belimo fark hava basıncı sensörleri güvenilir ölçümler, kolay devreye alma ve daha az montaj çabası sunar.

Daha yakından bakmak için aşağıdaki videoyu izleyin.


Belimo fark hava basıncı sensörleri, düşük fark basınçlarında bile olağanüstü ölçüm doğruluğu sağlar. Klima santrallerinde, hava kalitesini ve sistem verimliliğini optimize etmeye yardımcı olan filtre durumunun güvenilir bir şekilde izlenmesi önemli bir uygulamadır. Sensör, filtreden önceki ve sonraki basıncı ölçerek tıkanmayı tespit etmek için gereken verileri sağlar. Bu da filtrelerin zamanında değiştirilmesini sağlayarak kaynak israfına neden olan erken değişiklikleri ve performansı düşüren geç değişiklikleri önler. Mevcut modellere (+/-150, 2500 ve 7000 Pa) ek olarak, yeni 500 Pa versiyonu daha geniş bir uygulama yelpazesi için esnekliği artırır.

HVAC'ta algılamanın geleceği geliyor - kaçırmayın.

Yeni nesil fark hava basıncı sensörümüzün 2026'nın 2. çeyreğinde piyasaya sürülmesinden haberdar olmak için şimdi kaydolun.

Bülten aboneliği

Belimo fark hava basıncı sensörlerinin faydaları

Belimo Assistant 2 aracılığıyla sezgisel yapılandırma

DIP anahtarlarını ve tel köprüleri ortadan kaldırmak sadece süreci basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda yoğun emek gerektiren görevleri azaltır ve insan hatası potansiyelini en aza indirir. Sensör, Belimo Assistant 2 ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak kolay montaj ve devreye alma sağlar.

  • Kılavuzlu iş akışlarıyla montajı kolaylaştırın ve kopyala/yapıştır yapılandırmasını kullanarak ayarları zahmetsizce çoğaltın.
  • NFC teknolojisi, güç olmadan bile yapılandırmaya olanak sağlar.

Ekran olmadan değerleri okuma

Ekran olmadan erişilebilen tüm ölçümler, Belimo Assistant 2 ve akıllı telefonunuz kullanılarak NFC aracılığıyla okunabilir.

  • Kapsamlı okuma özelliği ile tüm ölçümlere NFC aracılığıyla kolayca erişilebilir ve doğrudan akıllı telefonunuzda eksiksiz bir genel bakış sağlar.
  • Belimo Assistant 2, tüm verilerin uygulamada erişilebilir ve görünür olmasını sağlayarak kolaylık ve verimliliği artırır.

Geliştirilmiş özelleştirilebilir görünürlük

Ünitenin üzerine monte edilen isteğe bağlı akıllı ekran, Belimo Assistant 2 aracılığıyla yapılandırılabilir ve özelleştirilebilir içerik ve sunum sunarak özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza olanak tanır.

  • Yüksek kaliteli ekran, net ve hassas görseller sağlayan bir TFT nokta matrisli ekrana sahiptir.
  • Ölçeklenebilir karakterler, karakter boyutunun görüntülenen değerlerin sayısına göre ayarlanmasını sağlar.
  • Esnek yönlendirme, ekranın optimum görüntüleme için 90°'lik artışlarla döndürülmesini sağlar.

Özelleştirilebilir ve çoklu çıkışlar

Analog çıkış sinyalleri gerilim veya akım değerleri olarak iletilebilir. Belimo Assistant 2 ile değerler ters çevrilebilir ve serbestçe ölçeklendirilebilir. Basınç ve debi için en yaygın ölçüm birimleri ayrı ayrı ayarlanabilir.

  • Ölçüm aralığı, uygulamada, örneğin 3 ila 9 V arasında bir çıkış sinyali gibi gerekli çıkış sinyaline kolayca ölçeklendirilebilir.
  • Çeşitli uygulamalar için daha yüksek esneklik ve hassasiyet sunar.
  • Belimo Assistant 2 ile kullanıcı dostu yapılandırma, kullanım kolaylığı ve uyarlanabilirlik sağlar.

 

Kolay montaj

Kablo ve klemensler çıkarılabilir, böylece montaj ve bakım daha kolay hale gelir. 

  • Çıkarılabilir montaj plakası, delme şablonu görevi görerek montaj sürecini sadeleştirir, doğru ve sorunsuz sabitleme sağlar.
  • Montaj plakası, ek aletlere ihtiyaç duyulmadan DIN rayına zahmetsizce monte edilebilir, esneklik ve kolaylık sağlar.
  • Kabloları bağlamak için herhangi bir alet gerekmez. 

 

Kolay ve hızlı veri noktası kontrolü

Veri noktası kontrolü için, analog çıkış sinyallerinin üzerine Belimo Assistant 2 kullanılarak geçici olarak ayrı bir değer yazılabilir. Bu, örneğin test çalışmaları sırasında kablolamayı doğrulamayı veya tanımlanmış bir çıkış sinyalini iletmeyi kolaylaştırır.

  • Mühendise zaman ve emek tasarrufu sağlar.
  • Kablonun artık fişten çekilmesine gerek yoktur.
  • Bir kişi süreci kolayca yönetebilir.

 

HVAC algılamada bir sonraki adımın bir parçası olun.

İleride kalın ve 2026'nın 2. çeyreğinde gelişmiş fark hava basıncı sensörlerimizin lansmanından haberdar olun.

Bülten aboneliği

Fark hava basıncı sensörünün fark yarattığı yerler

  • Filtre izleme
  • Fan kontrolü
  • Kanal basıncı izleme
  • Oda basınç kontrolü
Filtre izleme

Hava filtreleri toz, polen, patojenler ve diğer partikülleri gidererek temiz ve sağlıklı iç mekan havasını korumak için gereklidir. Filtreler tıkandıkça, kısıtlı hava akışı nedeniyle üzerlerindeki basınç düşüşü artar.

Belimo fark hava basıncı sensörleri, bu basınç birikimini doğru bir şekilde ölçerek filtre değişimi için en uygun zamanı belirlemenize yardımcı olur. Bu şekilde, tam olarak ne zaman değiştirmeniz gerektiğini bilirsiniz; ne kaynakları boşa harcayacak kadar erken ne de hava kalitesini ve verimliliği bozabilecek kadar geç.

Düşük basınçlarda yüksek hassasiyete sahip olan DPA sensörü, HVAC sistemlerinde güvenilir filtre izleme için mükemmel şekilde uygundur.

Fan kontrolü

Talep kontrollü havalandırma sistemlerinde, konforu korurken enerji tüketimini azaltmak için hava akışı doluluk durumuna veya iç mekan hava kalitesine göre ayarlanır.

Havalandırma talebi değiştiğinde, değişken hava hacmi (VAV) üniteleri açılıp kapanarak kanal sisteminde basınç dalgalanmalarına neden olur. Belimo fark hava basıncı sensörleri bu değişiklikleri algılar ve fan kontrolörüne hassas geri bildirim sağlayarak bölgeler arasında istikrarlı çalışma ve verimli hava dağıtımı sağlar.

DPA sensörü, 0-500 Pa'dan 7.000 Pa'ya kadar basınç aralıklarıyla, oda düzeyinde kontrolden fan izlemeye kadar kanal sistemindeki tüm ilgili konumları kapsar.

Kanal basıncı izleme

Kanal fark basınç sensörleri, hava akışının ve sistem performansının doğru şekilde izlenmesi ve kontrol edilmesi için klima santrallerinde (AHU'lar) temel bileşenlerdir. Bir hava akış yolu boyunca fark basıncını ölçerek, hava hacminin verimli bir şekilde kontrol edilmesini ve performans kayıplarının erken tespit edilmesini sağlarlar. Güvenilir ölçüm, istikrarlı sistem çalışması ve gelişmiş enerji verimliliği ve dolayısıyla tutarlı iç hava kalitesi sağlar.

HVAC sistemleri için yüksek sensör doğruluğunun yanı sıra iyi uzun süreli stabilite, düşük sapma, hızlı yanıt ve artan sıcaklık ve nem veya kirlenme gibi çevresel etkilere karşı direnç çok önemlidir. Belimo cihazları ayrıca, tutarlı performans sağlamak için gelişmiş izleme, kontrol ve kendi kendini ayarlama işlevleri (otomatik sıfırlama) açısından bina yönetim sistemlerine (BMS) kolay entegrasyon için dijital çıkışlara sahiptir.

Oda basınç kontrolü

Fark hava basıncı sensörleri, damper motorlarını kontrol ederek taze hava akışı beslemesinin ve oda havalandırmasının hassas bir şekilde düzenlenmesine yönelik oda hava kontrol sistemlerinin temel bileşenleridir. Birden fazla bölgedeki kanallardaki basınç farkını ölçerek, temiz havanın odalar arasında dengeli ve verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlarlar.

Güvenilir fark basınç ölçümü, sabit oda koşulları, optimize edilmiş havalandırma verimliliği ve daha az enerji tüketimi sağlar. Yüksek performanslı sensörler mükemmel doğruluk, uzun süreli stabilite, düşük sapma ve hızlı tepki gerektirir. Dijital arayüzler, motor üniteleriyle ve etkili izleme, kontrol ve sürekli sistem optimizasyonu için bina yönetim sistemleriyle sorunsuz entegrasyon açısından çok önemlidir.

Sorunsuz operasyonları deneyimleyinBelimo Assistant 2'yi keşfedin

Belimo Assistant 2'nin size zaman kazandırmak için tasarlanmış sezgisel iş akışları aracılığıyla montaj, çalıştırma ve sorun giderme için cihaz verilerine erişimi nasıl basitleştirdiğini keşfedin.

  • Belimo Assistant 2

HVAC kontrolünüzü geliştirinSensör portföyümüzü keşfedin

Belimo, güvenilir ve enerji tasarruflu bina otomasyonu için sıcaklık, nem ve CO₂ izleme dahil olmak üzere kapsamlı bir sensör portföyü sunar.

  • Komple sensör serisi

Geleceğin bir parçası olunYeni ürünün öne çıkan özellikleri

Yeni fark hava basıncı sensörümüz, HVAC saha ekipmanlarının en yeni neslinin bir parçasıdır. 
Portföyün tamamını keşfedin.

  • Yeni nesil