Sistem Ömrünün Uzatılması

  1. Ana sayfa
  2. RetroFIT+

Sisteminizi daha iyi bir teknoloji ile yükseltin

Bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemini daha yeni teknolojiyle yükseltmek, daha fazla enerji verimliliği, iyileştirilmiş bina sakini konforu ve daha sağlıklı iç hava için artan talebi etkili bir şekilde destekler. Güncellenmiş ekipman, maliyet tasarrufu girişimlerini de destekler: Örneğin akıllı, yüksek kaliteli kontrol bileşenleri daha güvenilirdir, daha az bakım gerektirir ve daha az arıza yaşanır; bu da tüm sistem için daha uzun bir kullanım ömrü sağlar.

Sızdırmaz kontrol vanaları ile sızıntıyı önleyin

Eskiyen ve arızalı kontrol vanaları, kontrol hassasiyetini azaltıp sızıntıya neden olarak sistem performansını zorlar ve bu yüzden vana debiyi tam olarak kontrol edemediği için eşit olmayan ısıtma veya soğutmaya yol açar. Örneğin, %1 sızıntı, %5 ila %10 enerji kaybına neden olur. Enerji tüketimini ve bina sakinlerinin rahatsızlığını artırmanın yanı sıra, bu kontrol ve dengeleme eksikliği bakım çabalarının artmasına neden olacaktır.

Şurası açıktır: Güvenilir kontrol ve debi düzenlemesi, binalardaki dinamik soğutma ve ısıtma yüklerinin karşılanması açısından hayati önem taşımaktadır. Belimo'nun Küresel Kontrol Vanaları (CCV) sızdırmaz kontrol vanalarıdır ve daha doğru, duyarlı ve bakım gerektirmeyen bir çözüm için eskiyen vanaların yerini almak üzere tasarlanmıştır.

  • Küresel kontrol vanaları

Verilerin gücünü açığa çıkarın

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme üniteleri ve ekipmanlarındaki bulut bağlantısı ve diğer dijital iletişim protokolleri gibi dijital iletişim yetenekleri binalarda enerji verimliliğini ve konforu iyileştirmek için gerekli özel ve gerçek zamanlı verileri sağlarken çok önemlidir.

Belimo'nun dijital iletişim özelliği ile tamamlanan akıllı ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme saha ekipmanlarından oluşan ürün yelpazesi, daha bilinçli karar verme ve optimize edilmiş bina performansı sunan bina analitiği için değerli veriler sağlayarak verimlilik potansiyelinin kilidini açar.

Belimo'nun Modbus ve BACnet ile donatılmış ile gelişmiş teknolojisi, kolay sistem entegrasyonu ve ünite verilerine gerçek zamanlı erişim sağlayarak sorun giderme süresini, bakım maliyetlerini ve sistem karmaşıklığını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur.

  • Bina IoT

Sisteminizi basınçtan bağımsız hale getirin

Binalar dinamiktir ve zaman içinde kullanımları ve tanımları değiştikçe sürekli olarak gelişirler. Eskiyen ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri bileşenleri, renovasyonlar ve bina genişletmeleri hidronik sistemin performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminin doğru debi koşullarının korunması ve izlenmesi, enerjinin bina genelinde eşit ve verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için çok önemlidir.

Basınçtan bağımsız vana teknolojisi, değişken debili pompalama sistemlerinin benzersiz kontrol zorluklarının ele alınmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Belimo, kompakt ve sızdırmaz bir basınçtan bağımsız vana olan PIQCV'den gerçek zamanlı debi ölçümü sunan elektronik bir basınçtan bağımsız vana olan EPIV'ye ve ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme tesisatlarının enerji tüketimini optimize eden ve belgeleyen Energy Valve'e kadar bir dizi basınçtan bağımsız (PI) kontrol vanası sunmaktadır.

  • Basınçtan bağımsız küresel kontrol vanaları

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin pompa hızını gerçek zamanlı olarak optimize etmek, pompa enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmaya ve genel sistem verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir. Bir pompanın hızını düşürmek için, basınç yükünün çevredeki vanaların açılma konumuna göre dinamik olarak kontrol edilmesi gerekir. Bu pompa optimize etme fonksiyonu, Belimo elektronik basınçtan bağımsız vanalar veya Belimo Energy Valve ile kolayca uygulanabilir.  

Belimo Energy Valve ile bir hidronik devrenin delta T'sini sürekli izleyerek ve istenen delta T ayar noktasıyla karşılaştırarak ek tasarruflar elde edilebilir. Gerçek delta T'nin önceden belirlenmiş bir süre boyunca ayar değerinin altına düştüğünü varsayalım. Bu durumda Delta T Yöneticisi devreye girer ve delta T ayarlanan minimum değerde veya üzerinde olana kadar debiyi ayarlar.

  • TEM özellikli Belimo Energy Valve™

Daha fazla zaman ve çaba harcamaya hazırsanız, buraya tıklayın:

Sisteminizin çalışma şeklini değiştirin ve verimliliği en üst düzeye çıkarın

Basit bir iyileştirme arıyorsanız, buraya tıklayın:

Mevcut sisteminizi minimum çaba ile iyileştirin

Müşteriye özel ürünler

Özelleştirilmiş ürünler. Daha az çaba, daha fazla kar.

Belimo, sadece üründen fazlasını sunmaktadır. Müşterilerimizi önceden üretilmiş, önceden monte edilmiş ve test edilmiş bileşen gruplarıyla uygulamaları için en iyi uyumu elde etmelerini sağlayacak şekilde desteklemekteyiz.

  • Belimo'nun özel yapılmış ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Referans bir bina bulmak için haritaya tıklayın


RetroFIT+ ile ilgili diğer belgeler

  • RetroFIT+ Değişim Ürünü Aracı
  • RetroFIT+ Değişim Ürünleri
  • RetroFIT+ Kılavuzu (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ kontrol listesi – Su uygulamaları (pdf - 2,71 MB)
  • RetroFIT+ rotary vana adaptörleri için veri kaydı (pdf - 1,11 MB)
  • RetroFIT+ glob vana adaptörleri için veri kaydı (pdf - 950 KB)
  • Sürdürülebilirlik – Belimo'nun Beyanı
  • Belimo Talk: Basınçtan Bağımsız - Basınca Bağlı