Tartós teljesítmény, világelső támogatással.

  1. Kezdőlap
  2. CESIM

Karbantartás

Tartós teljesítmény, világelső támogatással

Az alacsony karbantartás és a megfelelő ügyfélszolgálat jelentősen befolyásolja az épületek üzemeltetését. A Belimo eszközök hosszú élettartamukról és egyedülálló öt éves garanciájukról híresek. Az épület optimális teljesítményének elérésére érdekében a Belimo innovatív megoldásai lehetővé teszik a valós idejű felügyeletet és az átláthatóságot.

Nagyobb értéket kínálunk ügyfeleinknek, mint amire számítanak, és többet, mint amit mások kínálhatnak. 
Minden, amit cégünk nyújt, megerősíti ügyfeleinket abban, hogy a legjobbat választották.

Lelki nyugalom

Minden Belimo termék tükrözi a precízió és a kiváló megoldások iránti elkötelezettségünket.
Az alacsony karbantartás és a megfelelő ügyfélszolgálat jelentősen befolyásolja az épületek üzemeltetését. A Belimo eszközök hosszú élettartamukról és egyedülálló öt éves garanciájukról híresek. Az épület optimális teljesítményének elérésére érdekében a Belimo innovatív megoldásai lehetővé teszik a valós idejű felügyeletet és az átláthatóságot.

  • Elkötelezettek vagyunk a minőség iránt

Valós idejű felügyelet

A Belimo Energy Valve™ -ek felhőre csatlakoznak és ezáltal folyamatos energiafelügyeletet biztosítanak. Az automatikus energiariportok trendek, energia, illetve teljesítmény alapján elemzik az adatokat.

  • Belimo Energy Valve™

Tudjon meg többet Scotttól a felhőalapú üzembe helyezésről

Világelső szerviz és támogatás

A Belimo széles körű ügyfélszolgálatot és támogatást nyújt termékei teljes élettartamára. Díjnyertes ügyfélszolgálatunkon keresztül ügyfeleinknek gyors és hatékony támogatást biztosítunk, akár helyben, akár távolról.

Nagy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy termékeink alacsony karbantartási igényűek és könnyen telepíthetők legyenek. Előfordulhat azonban, hogy kérdése merül fel a hajtóműveinkkel, szelepeinkkel vagy érzékelőinkkel kapcsolatban. Ügyfeleinkkel folyamatosan a kölcsönösen értékes kapcsolatokra törekszünk azáltal, hogy az út során minden lépésben világszínvonalú gondoskodást nyújtunk. Értékesítési csapatunk mindig elérhető a telepítéshez megfelelő termékek kiválasztásához kapcsolódó konzultációra. Még a vásárlás után is, ügyfélszolgálati csapatunk útmutatással szolgál a felmerülő kérdésekben. Bármi legyen is az Ön HVAC alkalmazásával, a támogató szakértőink globális hálózata kéznél van és készen áll a segítségre. Az ügyfélszolgálat telefonon, a Belimo Cloudon keresztül vagy személyesen érhető el.

  • Ügyfélszolgálat és -támogatás
  • Belimo elérhetőségei

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)