Dolgotrajno delovanje s podporo svetovnega razreda.

  1. Domov
  2. CESIM

Vzdrževanje

Dolgotrajno delovanje s podporo svetovnega razreda

Malo potrebnega vzdrževanja in odličen servis imata velik vpliv na delovanje zgradb. Naprave Belimo so znane po svoji dolgi življenjski dobi in edinstveni petletni garanciji. Za doseganje optimalnega delovanja stavbe lahko inovativne rešitve Belimo zagotovijo spremljanje v realnem času in preglednost.

Našim strankam ponujamo več vrednosti, kot jo pričakujejo, in več, kot lahko ponudijo drugi. 
Vse, kar delamo, jim nudi gotovost, da so izbrale najboljše.

Brez skrbi

Vsak izdelek Belimo odraža našo strast za natančnost pri zagotavljanju vrhunskih rešitev.
Malo potrebnega vzdrževanja in odličen servis imata velik vpliv na delovanje zgradb. Naprave Belimo so znane po svoji dolgi življenjski dobi in edinstveni petletni garanciji. Za doseganje optimalnega delovanja stavbe lahko inovativne rešitve Belimo zagotovijo spremljanje v realnem času in preglednost.

  • Naša zavezanost kakovosti

Nadzor v realnem času

Ventil Belimo Energy Valve™ se poveže z oblakom Belimo Cloud in zagotavlja neprekinjen nadzor nad energijo. Samodejna poročila o energiji analizirajo podatke o trendih, energiji in zmogljivosti.

  • Ventil Belimo Energy Valve™

Scott predstavlja zagon iz oblaka

Prvovrsten servis in podpora

Belimo ponuja obsežen servis in podporo v celotni življenjski dobi izdelka. Naš nagrajeni servis je znan po tem, da kupcem pomaga hitro in učinkovito, na daljavo ali na kraju samem.

Veliko truda vlagamo v to, da imajo naši izdelki preprosto montažo in potrebujejo malo vzdrževanja. Vendar pa so tudi trenutki, ko imate morda vprašanja glede naših pogonov loput, ventilov ali senzorjev. Ves čas si prizadevamo za obojestransko dragocene odnose s svojimi kupci tako, da na vsakem koraku ponujamo vrhunsko storitev. Naša prodajna ekipa je vedno na voljo za svetovanje pri izbiri pravih izdelkov za vašo inštalacijo. In tudi po nakupu vam lahko naše ekipe za podporo pomagajo pri morebitnih vprašanjih. Ne glede na to, kakšna je vaša aplikacija za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo, je naša globalna mreža strokovnjakov za podporo vedno pri roki in pripravljena pomagati. Podpora je na voljo po telefonu, prek oblaka Belimo Cloud ali osebno na lokaciji.

  • Servis in podpora
  • Belimo kontakti