R7050R25-B3/NR24A-SR
Szabályozó golyóscsap, 3 járatú, DN 50, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C [14...212°F]
Forgó hajtómű, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Hajtómű külön szállítva
- Listaár
- 1.036,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
CRK24-B1
Helyiséghőmérséklet-szabályozó, Kimenet 2...10 V: hűtés, fűtés 6 járatú szelephez, AC 24 V, Üzemmód választás és kijelzés: AUTO / ECO / MAXIMUM, +/- forgógomb
Listaár: 254,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 3 járatú
- Kvs
- 25 m³/h
- Közeg
- Víz, víz glikollal max. 50% vol.
- Közeghőmérséklet
- -10...100°C [14...212°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
-
- -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a tengelyfűtés vagy a szigetelt tengelyhosszabbítás.
- Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
- Zárónyomás
- 600 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- A – AB: egyenszázalékos; B – AB: lineáris
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- A – AB: légtömör, szivárgási százalék „A”; B – AB: Szivárgási osztály I, a Kvs-érték max. 1...2%-a
- Csőcsatlakozás
- Karimás
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.4 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2