Hajtóművek
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
    • Tűzvédelmi csappantyúmozgatók
    • Füstmentesítő zsaluhajtóművek
    • Változó légmennyiség
    • Szelephajtóművek

    Szelepek

    • Szelepméretezés és kiválasztás
    • Belimo Energy Valve™
    • Nyomásfüggetlen szabályozócsapok
    • Zónacsap
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
    Hajtóművek
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
    • Tűzvédelmi csappantyúmozgatók
    • Füstmentesítő zsaluhajtóművek
    • Változó légmennyiség
    • Szelephajtóművek

    Szelepek

    • Szelepméretezés és kiválasztás
    • Belimo Energy Valve™
    • Nyomásfüggetlen szabályozócsapok
    • Zónacsap
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
  2. Szelepek
  3. Szabályozószelepek

H6025X6P3-S2/SV24A-TPC



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
H6025X6P3-S2/SV24A-TPC

H6025X6P3-S2/SV24A-TPC

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 25, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C [41...302°F]
Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva

Listaár
1.611,00 €
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
6.3 m³/h
Közeg
Víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz glikollal max. 50% vol.
Közeghőmérséklet
5...150°C [41...302°F]
Közeghőmérséklet megjegyzés
  • 120°C max. 2500 kPa-ig
  • 150°C max. 2430 kPa-ig
Zárónyomás
2100 kPa
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
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok kábellel 1 m, 3x 0.75 mm², Sorkapocs 4 mm²
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
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)