H6020X4-S2/SV24A-TPC
Szabályozószelep, 2 járatú, DN 20, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C [41...302°F]
Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva
- Listaár
- 1.545,00 €
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
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Részletek
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 2 járatú
- Kvs
- 4 m³/h
- Közeg
- Víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz glikollal max. 50% vol.
- Közeghőmérséklet
- 5...150°C [41...302°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
-
- 120°C max. 2500 kPa-ig
- 150°C max. 2430 kPa-ig
- Zárónyomás
- 2500 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- Egyenszázalékos
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- A Kvs-érték max. 0.05%-a
- Csőcsatlakozás
- Karimás
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok kábellel 1 m, 3x 0.75 mm², Sorkapocs 4 mm²
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2