3. Belimo Energy Valve™

EV065F+BAC



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
EV065F+BAC

EV065F+BAC

Elektr. 2 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 65, Karimás, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 8 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F], Glikolfelügyelet

Listaár
5.354,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Archív

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Szigetelt tengelyhosszabbítás DN65...150 golyóscsaphoz, pillangószelepekhez DN 80-ig

Listaár: 191,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz
50 darabos multipack csomag.

Listaár: 410,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZR24-F05

ZR24-F05

Tengelyfűtés Karima F05 (30 W)

Listaár: 119,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 101,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Energy Valve™ - Hivatkozás: Bouygues Construction, Guyancourt, Franciaország

A világon az első: Az épületfelújítás tripla minősítést kapott. 
A Bouygues a tripla minősítést a projekt céljaként határozta meg a tervezés idején.Többek között egy változtatható hűtőközeg-áramlású (VRF), innovatív légkondicionáló rendszer kifejlesztése valósult meg. A Belimo Energy Valve™ a projektben kitüntetett szerepet játszik.
 

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

A multifunkcionális Belimo Energy Valve™

Átlátható energetikai monitoring a Belimo Cloud-dal.
. Gyors és biztos méretezés, valamint egyszerű üzembe helyezés
. Az automatikus, állandó hidraulikus egyensúly biztosította energia-megtakarítás
. A nyomáskülönbség-változások és részleges terhelések ellenére a megfelelő vízmennyiség biztosítása
. A Delta-T vezérlésnek köszönhetően hatékony üzemeltetés

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Energy Valve™ - Hivatkozás: Citizen Plaza, Nashville, USA

Az alacsony hőmérsékletkülönbség szindróma egy általános jelenség és világszerte jelentős költségproblémát okoz számos nagy épületben. Ez volt a helyzet a Tennessee állam irodaépületeinek hasznosításával foglalkozó kereskedelmi JJL ingatlanügynökségénél is mindaddig, amíg nem tértek át a Belimo Energy Valve™ szelepekre.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Kivitel
2 járatú
V'nom [l/s]
8
Beállítható térfogatáram
V'nom 30...100%-a
Közeg
Víz, víz glikollal max. 50% vol.
Közeghőmérséklet
-10...120°C [14...248°F]
Zárónyomás
690 kPa
Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
Egyenszázalékos
Szivárgási százalék {Eszközök}
Légtömör, szivárgási százalék „A”
Csőcsatlakozás
Karimás

Hajtómű specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
7 W
Áramfogyasztás (tartós)
5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
6 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
Ethernet csatlakozás
RJ45 csatlakozóaljzat
Vezérlés típusa
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrid (kommunikációképes / analóg)
  • Felhő
IP védelem
IP40

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)