22HH-10
Kondenzáció kapcsoló, Belső szenzor, LED
Szállított alkatrészek: fecskendő hővezető pasztával, kábelkötöző
- Listaár
- 157,00 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Elektromos tartozékok
A-22G-A01.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
Listaár: 44,00 €
Az Ön ára: ...
Termékvideók
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
- Kondenzáció
- Kimenő jel
- Kapcsoló
- Kijelzőtípus
- LED