22UTH-160X
Kültéri páratartalom/hőmérséklet-érzékelő aktív, időjárás és sugárzott hő elleni védőpajzzsal Aktív, BACnet, 0...5 V, 0...10 V
Mellékelt alkatrészek: tiplik, csavarok, kiegészítő tömszelence
- Listaár
- 481,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Mechanikus tartozékok
Eszközök
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Okostelefon alkalmazás az egyszerű üzembe helyezéshez, konfigurációhoz és karbantartáshoz (csak Android okostelefonok), csak A-22G-A05 Bluetooth hardverkulccsal működik, elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban.
A-22G-A05
Bluetooth hardverkulcs Belimo Duct Sensor Assistant App-hoz, tanúsított és elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- Hőmérséklet
- Páratartalom
- Kimenő jel
-
- BACnet
- 0...5 V
- 0...10 V
- Páratartalom mérési tartománya
-
- Beállítható BACnet-en keresztül
- Alapértelmezett beállítás: 0...100% RH
- Hőmérséklet mérési tartománya
-
- Beállítható BACnet-en keresztül
- -20...80°C [-5...175°F]
- Kommunikáció
- BACnet MS/TP
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 2x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ
- Aktív kimenő jel megjegyzés
- Kimenet 0...5/10 V állítható jumperrel