3. Robinet Energy Valve

EV100+LRX-E C



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EV100+LRX-E C

EV100+LRX-E C

Configurable
Electr. Energy Valve™ PI-CCV à 2 voies de marque Belimo, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nuage, DN 1"[25], Filetage intérieur, GPM 15.4, 14...250 °F [-10...120°C]

When an Energy Valve is used to provide liquid cooling in a Data Center, please contact the Data Center Team at Belimo to ensure the valve is properly configured for the application that is being used at the site - contact us.

Prix courant
C$3,262.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Options
Total configur�
C$3,262.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Débit
15.4
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
Température du fluide
14...250 °F [-10...120°C]
Pression nominale du corps
360 psi
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
1" [25]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7 VA
Connexion Ethernet
Prise RJ45
Type de commande
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Nuage
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Webinaire sur les solutions de refroidissement des centres de données - Régulation de la pression différentielle des plaques froides

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo et les technologies émergentes des centres de données - solutions de plaques froides monophasées et biphasées

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22PEC-A01

A-22PEC-A01

Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 1/2" [15], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1

Prix courant: C$94.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PEC-A02

A-22PEC-A02

Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 3/4" [20], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1

Prix courant: C$103.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PEC-A03

A-22PEC-A03

Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 1" [25], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1

Prix courant: C$362.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PEC-A04

A-22PEC-A04

Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 1 1/4" [32], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1

Prix courant: C$632.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PEC-A05

A-22PEC-A05

Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 1 1/2" [40], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1

Prix courant: C$807.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PEC-A06

A-22PEC-A06

Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 2" [50], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1

Prix courant: C$1,252.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Non classé

22WDP-511

22WDP-511

Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...1 bar, 0...15 psi, active, 0...10 V

Prix courant: C$1,673.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
22WDP-512

22WDP-512

Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...2.1 bar, 0...30 psi, active, 0...10 V

Prix courant: C$1,673.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
22WDP-514

22WDP-514

Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...3.4 bar, 0...50 psi, active, 0...10 V

Prix courant: C$1,673.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
22WDP-515

22WDP-515

Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...6.9 bar, 0...100 psi, active, 0...10 V

Prix courant: C$1,673.00