B219B+LRB24-3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B219B+LRB24-3

B219B+LRB24-3

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 3/4" [20], 2 voies, Cv 10 
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$720.00
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
C$720.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
10 
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
Laiton chromé
Dimensions du robinet
0.75" [20]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
1.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.2 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
2.5 VA
Type de commande
À virgule flottante/3 points
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, with LRB(X), ARB(X)

Prix courant: C$544.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

P10000A GR

P10000A GR

Potentiomètre d'asservissement 10 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$350.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P1000A GR

P1000A GR

Potentiomètre d'asservissement 1 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$350.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P140A GR

P140A GR

Potentiomètre d'asservissement 140 Ω enfichable, gris

Prix courant: C$350.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
S1A

S1A

Contact auxiliaire 1x SPDT module d'extension

Prix courant: C$212.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
S2A

S2A

Contact auxiliaire 2x SPDT module d'extension

Prix courant: C$317.00