- Total configur�
- C$1,026.00
B323+LRB24-3
Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1" [25], 3 voies, Cv 10
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$1,026.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 3 voies
- Cv
- 10
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- 600 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 1" [25]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 1.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 2.5 VA
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
ZS-CCV-100
Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, with LRB(X), ARB(X)
Prix courant: C$544.00
Votre prix: ...
Accessoire électrique
P10000A GR
Potentiomètre d'asservissement 10 kΩ enfichable, gris
Prix courant: C$350.00
Votre prix: ...
P1000A GR
Potentiomètre d'asservissement 1 kΩ enfichable, gris
Prix courant: C$350.00
Votre prix: ...
P140A GR
Potentiomètre d'asservissement 140 Ω enfichable, gris
Prix courant: C$350.00
Votre prix: ...