R2025-S2



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R2025-S2

R2025-S2

Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 139.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R2025-S2
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
    EXT-OC-ZRN225

    EXT-OC-ZRN225

    Guscio isolante per valvola R2.., DN 25
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 39.50
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
    ZR2325

    ZR2325

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 25, Rp 1", R 1"

    Prezzo di listino: CHF 24.30
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
    26 m³/h
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
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione differenziale
    ∆pmax 1000 kPa