• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Belimo Energy Valve™

EV050R2+KBAC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EV050R2+KBAC

EV050R2+KBAC

Funzione di sicurezza elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 50, Filettatura interna ed esterna, Rp 2"G 2 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 4.17 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole

Per l'installazione in tubazioni, raccomandiamo l'accessorio ZREV..F (raccordo).
Per informazioni sulle parti di alimentazione e gli accessori disponibili, vedi la scheda tecnica.

Scelta del giusto misuratore di calore
Per saperne di più

Prezzo di listino
CHF 3’620.00
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
  • Video sui prodotti
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archivio

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / App
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
A-22PE-A06

A-22PE-A06

Componente a T con pozzetto, DN 50

Prezzo di listino: CHF 104.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Pozzetto Acciaio inossidabile, 80 mm, G 1/2", SW27

Prezzo di listino: CHF 56.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Copertura per il modulo di connessione RJ con morsetto

Prezzo di listino: CHF 31.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-INSH32

Z-INSH32

Guscio isolante per EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
solo per applicazioni non condensanti

Prezzo di listino: CHF 42.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

Prezzo di listino: CHF 183.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR2350

ZR2350

Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 50, Rp 2", R 2"

Prezzo di listino: CHF 82.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZREV50F

ZREV50F

Raccordi per valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata / Energy Valve con filettatura esterna, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"

Prezzo di listino: CHF 110.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Gateway e moduli di campo

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertitore M-Bus

Prezzo di listino: CHF 434.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Sensori

22WDP-111

22WDP-111

Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...1 bar, 0...15 psi, attivo, 0...10 V

Prezzo di listino: CHF 639.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
22WDP-112

22WDP-112

Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...2.5 bar, 0…36 psi, attivo, 0...10 V

Prezzo di listino: CHF 639.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
22WDP-114

22WDP-114

Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...4 bar, 0…58 psi, attivo, 0...10 V

Prezzo di listino: CHF 639.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
22WDP-115

22WDP-115

Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...6 bar, 0…87 psi, attivo, 0...10 V

Prezzo di listino: CHF 639.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
22PDP-185

22PDP-185

Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...5 bar, 0…73 psi, attivo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Prezzo di listino: CHF 1’005.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
22PDP-186

22PDP-186

Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...10 bar, 0…150 psi, attivo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Prezzo di listino: CHF 1’005.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
22PDP-189

22PDP-189

Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...35 bar, 0…510 psi, attivo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Prezzo di listino: CHF 1’005.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Sostituzione moduli sensore

R-22PE-0UH

R-22PE-0UH

Modulo sensore contatore di energia termica DN 50

Prezzo di listino: CHF 742.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Energy Valve™ multifunzione

Monitoraggio trasparente dell'energia con Belimo Cloud.
- Dimensionamento rapido e sicuro e semplice commissioning
- Risparmio energetico grazie al bilanciamento idronico automatico e permanente
- Corretto volume d'acqua nonostante le variazioni di pressione differenziale e i carichi parziali
- Funzionamento efficiente assicurato grazie alla gestione del delta-T

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Referenze: Citizen Plaza, Nashville, USA

La sindrome da basso delta T è un problema comune e costoso in molte grandi strutture in tutto il mondo. Questo era il caso anche della JJL, agenzia immobiliare commerciale che gestisce gli edifici per uffici dello Stato del Tennessee, fino all'installazione della Belimo Energy Valve™.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Referenze: Bouygues Construction, Guyancourt, Francia

La prima ristrutturazione di edifici al mondo a ricevere la tripla certificazione. 
Bouygues ha definito questa triplice certificazione come un obiettivo del progetto al momento della pianificazione. Tra le altre cose, è stato sviluppato un innovativo sistema di condizionamento dell'aria con portata di refrigerante variabile (VRF). La Belimo Energy Valve™ ha un ruolo centrale nel progetto.
 

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
2-vie
V'nom [l/s]
4.17
Portata regolabile
25...100% della V'nom
Fluido
Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Note temperatura del fluido
A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
Pressione di chiusura
1400 kPa
Nota pressione differenziale
200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
Caratteristiche della portata {Tools}
Equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Tasso di trafilamento A a tenuta
Raccordo
Filettatura interna ed esterna

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
15 W
Assorbimento (tenuta)
6.5 W
Assorbimento per dimensionamento
26 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Collegamento Ethernet
Presa RJ45
Tipo di comando
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Ibrido (comunicativo / analogico)
  • Cloud