• Success Stories
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
    • Bielorrusia
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
    • Bielorrusia
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
    • Success Stories
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
  3. Belimo Energy Valve™

EV150F+KBAC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EV150F+KBAC

EV150F+KBAC

Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías con función de seguridad, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 150, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 45 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitorización del glicol

Precio de lista
13.062,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
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
  • Vídeos de productos
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
Textos para la oferta

  • Descargar

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Descargar
  • Descargar
  • Ver ahora

Datos para planificadores

  • Ver ahora

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

MagiCAD Cloud

  • Ver ahora

Esquemas hidrónicos

  • Descargar

Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 65...150, para válvulas de mariposa hasta DN 80

Precio de lista: 191,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Arandela para el módulo de conexión RJ
Multipack 50 uds.

Precio de lista: 410,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZR24-F05

ZR24-F05

Calentador de ejes brida F05 (30 W)

Precio de lista: 119,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZTH EU

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 101,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Belimo Energy Valve™ - Referencia: Bouygues Construction, Guyancourt, Francia

El primero del mundo: la renovación del edificio recibirá una triple certificación. 
Bouygues definió esta triple certificación como un objetivo del proyecto en el momento de planificación. Entre otras cosas, se desarrolló un innovador sistema de acondicionamiento de aire con caudal de refrigerante variable (CRV). La Belimo Energy Valve™ juega un papel fundamental en el proyecto.
 

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Referencia: Citizen Plaza, Nashville, EE. UU.

El síndrome del bajo delta T es un problema común y costoso en numerosas instalaciones grandes de todo el mundo. Hasta que se instaló la Energy Valve™ de Belimo, este era el caso de JJL, agencia inmobiliaria comercial para edificios de oficinas del estado de Tennessee.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

La multifuncional Belimo Energy Valve™

Monitorización transparente de la energía con la Nube de Belimo. Propietarios de edificios, responsables de instalaciones, instaladores e integradores de sistemas no dejarán de reconocer las ventajas de esta tecnología inteligente.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
2 vías
V'nom [l/s]
45
Caudal ajustable
30...100 % del V'nom
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Presión diferencial
∆pmax 340 kPa
Presión de cierre
690 kPa
Característica de caudal {herramientas}
Isoporcentual
Tasa de fuga {herramientas}
Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
Conexión a tubería
Bridas

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
16.5 W
Consumo de energía (en espera)
6.5 W
Consumo de energía para dimensionado
29 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Conexión Ethernet
Clavija RJ45
Tipo de control
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
  • Nube
Categoría de protección
IP40

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)