X8035M.4392A



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
X8035M.4392A

X8035M.4392A

Reglerventil med karakteristik, 2-ports, Invändig lödhylsa ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 15.5 m³/h, Temperatur på medium -20...90°C [-4...194°F] (med ställdon 2...90°C)
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
11 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3 W
Effektförbrukning för dimensionering
22 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 3 m, 4x 0.75 mm²
Styrningstyp
MFT/programmerbar
Skyddskategori
IP54
Portar
2-ports
Kvs
15.5 m³/h
Medium
HFC, HFO
Temperatur på medium
-20...90°C [-4...194°F]
Differenstryck
∆pmax 1800 kPa