X8042M.3B3A4



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
X8042M.3B3A4

X8042M.3B3A4

Expansionsventil, 2-ports, Invändig lödhylsa ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Temperatur på medium -20...70°C [-4...158°F] (med ställdon 2...90°C), Med integrerad överhettningsregulator, Återkopplingssignal: Modbus eller analog 0...10 V
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
Systemintegration

Aktuella dokument
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
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
2.6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X4.. only
Styrningstyp
MP-Bus