EP020R6+BAC-HH1
Elektr. 6-port PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Invändig gänga, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Temperatur på medium 6...80°C [43...176°F], med kondensbrytare, kabellängd 2 m
- Listpris
- 1 504,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
A-22PEM-A01
Isoleringsskal för termisk energimätare, DN 15...25
endast för icke-kondenserande applikationer
EXT-OC-ZR3020
Isoleringsskal för ventil R30..-..-..-B2, DN 20
endast för icke-kondenserande applikationer
P2P20PF-1GE
Rörböj 90°, hane/hona, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Sats med 2 st.
ZR2320
Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
Elektriska tillbehör
CRK24-B1
Rumstemperaturregulator, Uteffekt 2...10 V: kylning, uppvärmning för 6-portsventil, AC 24 V, Driftval och display: AUTO/ECO/MAXIMUM, ratt +/-
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter
Givare
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Portar
- 6-ports
- V'nom [l/h]
- 2500
- Justerbar flödeshastighet
- 4.2...100 % av V'nom
- Medium
- Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
- Temperatur på medium
- 6...80°C [43...176°F]
- Differenstryck
- ∆pmax 110 kPa
- Avstängningstryck
- 350 kPa
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- Linjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Luftbubbeltät, läckage A
- Röranslutning
- Invändig gänga
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 4.8 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 4.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 8.1 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Styrningstyp
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Skyddskategori
- IP54