3. Tryckoberoende reglerventiler

EP020R6+BAC-HH2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
EP020R6+BAC-HH2

EP020R6+BAC-HH2

Elektr. 6-port PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Invändig gänga, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Temperatur på medium 6...80°C [43...176°F], med kondensbrytare, kabellängd 2 + 2 m

Listpris
1 526,00 €
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Isoleringsskal för termisk energimätare, DN 15...25
endast för icke-kondenserande applikationer

Listpris: 24,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-OC-ZR3020

EXT-OC-ZR3020

Isoleringsskal för ventil R30..-..-..-B2, DN 20
endast för icke-kondenserande applikationer

Listpris: 71,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P2P20PF-1GE

P2P20PF-1GE

Rörböj 90°, hane/hona, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Sats med 2 st.

Listpris: 37,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZR-004

ZR-004

Monteringskonsol för 6-portsventil DN 15/20

Listpris: 23,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZR2320

ZR2320

Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listpris: 17,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

CRK24-B1

CRK24-B1

Rumstemperaturregulator, Uteffekt 2...10 V: kylning, uppvärmning för 6-portsventil, AC 24 V, Driftval och display: AUTO/ECO/MAXIMUM, vridknapp +/-

Listpris: 254,00 €
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Givare

22HH-100X

22HH-100X

Kondensbrytare, Extern givare, LED, 2 m

Listpris: 179,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
6-ports
V'nom [l/h]
2500
Justerbar flödeshastighet
4.2...100 % av V'nom
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
Temperatur på medium
6...80°C [43...176°F]
Differenstryck
∆pmax 110 kPa
Avstängningstryck
350 kPa
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Linjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Luftbubbeltät, läckage A
Röranslutning
Invändig gänga

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
4.8 W
Effektförbrukning (i viloläge)
4.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
8.1 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)